La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Commandes du menu Liste de textes

Commandes de liste de textes

Certaines commandes destinées à être utilisées avec des listes de textes sont fournies par défaut dans le menu Liste de textes et dans le menu contextuel lorsque vous travaillez dans une liste de texte, ainsi que dans le menu Visualisation approprié. Les commandes qui ne s'affichent pas par défaut sont disponibles dans la boîte de dialogue Outils > Personnaliser et peuvent être ajoutées aux menus manuellement.

Insérer un texte

La commande Liste de textes > Insérer un texte est également disponible dans le menu contextuel lorsque vous travaillez dans l'éditeur Liste de textes. Elle permet d'ajouter du texte sur une nouvelle ligne, au-dessus de celle qui porte le focus. Elle ouvre un champ d'édition dans la colonne Standard  et entre par défaut la chaîne NewText, que vous pouvez modifier immédiatement.

Concernant l'utilisation des listes de texte, voir la rubrique Liste de textes.

Créer la liste de textes globale

La commande Liste de textes > Créer la liste de textes globale peut être utilisée pour créer explicitement une liste globale de textes. L'objet GlobalTextList est ajouté au nœud Global de l'arborescence des applications.

L'entité GlobalTextList est créée automatiquement dès que le premier texte est défini dans la configuration d'une visualisation. Pour obtenir des informations détaillées sur les listes de textes, reportez-vous au chapitre Listes de textes.

Insérer une langue

La commande Liste de textes > Insérer une langue permet d'ajouter une nouvelle colonne de langue à une liste de textes.

Ouvrez la liste de texte, exécutez la commande et entrez le nom du langage dans la boîte de dialogue Sélectionner le langage. Après confirmation en cliquant sur OK, la colonne de langage est ajoutée dans la position la plus à droite de la liste actuelle.

Comparez cette fonction avec Supprimer un langage.

Supprimer un langage

La commande Liste de textes > Supprimer un langage permet de supprimer cette colonne de langage d'une liste de textes. Ouvrez la liste de texte, placez le curseur dans la colonne respective et exécutez la commande.

Vérifier ID texte de visualisation

Si un texte statique est modifié au sein d'un élément de visualisation, la visualisation, ainsi qu'en dernier lieu l'entité GlobalTextList, doivent se voir attribuer l'autorisation d'accès en écriture (voir la rubrique consacrée à GlobalTextList). Si des modifications sont effectuées, bien que l'autorisation d'accès en écriture soit manquante, il est possible que l'ID de texte ne corresponde plus au texte d'un élément de visualisation.

En utilisant la commande Liste de textes > Vérifier ID texte de visualisation, les erreurs détectées peuvent être corrigées dans les visualisations.

Actualiser l’ID texte de visualisation

Si un texte statique est modifié au sein d'un élément de visualisation, la visualisation, ainsi qu'en dernier lieu l'entité GlobalTextList, doivent se voir attribuer l'autorisation d'accès en écriture (voir la rubrique consacrée à GlobalTextList). Si des modifications sont effectuées, bien que l'autorisation d'accès en écriture soit manquante, il est possible que l'ID de texte ne corresponde plus au texte d'un élément de visualisation.

En utilisant la commande Liste de textes > Actualiser l'ID texte de visualisation, les erreurs détectées peuvent être corrigées automatiquement. Toutes les visualisations, ainsi que l'entité GlobalTextList, doivent par conséquent se voir attribuer les droits d'accès en écriture.

Ajouter support de listes de textes

Cliquez avec le bouton droit sur un objet DUT et exécutez la commande Ajouter support de listes de textes pour affecter la prise en charge des listes de textes à l'objet DUT sélectionné de type énumération.

La prise en charge des listes de textes permet la localisation des identificateurs de composant d'énumération et l'affichage de la valeur des composants symboliques dans une sortie textuelle d'une visualisation.

Par défaut, la commande ne figure pas dans les menus. Ajoutez-la à l'aide du menu Outils > Personnaliser.

Supprimer support de listes de textes

Cliquez avec le bouton droit sur un objet DUT et exécutez la commande Supprimer support de listes de textes pour supprimer la prise en charge des listes de textes pour l'objet d'énumération sélectionné.

Par défaut, la commande ne figure pas dans les menus. Ajoutez-la à l'aide du menu Outils > Personnaliser.

Supprimer les entrées de liste de texte non utilisées

La commande Liste de textes > Supprimer les entrées de liste de texte non utilisées permet de supprimer de l'entité GlobalTextList les textes qui ne sont plus utilisés dans un élément de visualisation.