La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Options, Gestion de travaux

Présentation

La boîte de dialogue Outils > OptionsGestion des travaux fournit des paramètres concernant la fonctionnalité de gestion des travaux feature.

G-SE-0046924.1.gif-high.gif

 

 

Enregistrer les travaux dans Object Manager

Si cette option est activée, les travaux sont stockés dans le fichier de projet, sinon ils sont stockés dans les fichiers auxiliaires.

Afficher les travaux fermés dans la liste de gestion des travaux

Si cette option est activée, les travaux en état Closed sont affichés dans la Vue de gestion des travaux.

Activer la fonctionnalité de gestion des travaux

Si cette option est activée uniquement, la commande Liste des travaux est affichée dans le menu Affichage.