La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Liste des travaux / Fenêtre de gestion des travaux

Présentation

Utilisez la commande Affichage → Liste des travaux pour ouvrir la Fenêtre de gestion des travaux dans la partie inférieure de la fenêtre EcoStruxure Machine Expert.

NOTE : Si la commande Liste des travaux n'apparaît pas dans la fenêtre Affichage, ouvrez la boîte de dialogue Outils → Options → Gestion des travaux et sélectionnez l'option Activer la fonction­nalité de gestion des travaux.

Informations générales

La fonctionnalité Gestion des travaux crée automatiquement des travaux (tâches) et vous permet également de créer des travaux manuellement.

La Fenêtre de gestion des travaux :

oFournit une vue d'ensemble des travaux que vous devez accomplir ou terminer. Vous pouvez affecter ces travaux à un autre utilisateur.

oPeut être utilisée comme un "pense-bête" et fournit un historique permettant de suivre la création ou l'exécution de travaux.

oAffiche les travaux créés automatiquement comme les travaux créés manuellement.

Présentation de la fenêtre de gestion des travaux

La Fenêtre de gestion des travaux affiche à la fois les travaux créés automatiquement et les travaux créés manuellement.

Ces travaux sont créés par EcoStruxure Machine Expert dans certains cas.

Les travaux créés automatiquement incluent des actions, notamment :

oOuverture d'un éditeur d'objet

oExécution de commandes EcoStruxure Machine Expert

oOuverture de l'aide en ligne

oExécution d'actions personnalisées telles que la configuration d'équipement

G-SE-0046580.1.gif-high.gif

 

 

 

Élément

Description

G-SE-0046501.1.gif-high.gif

 

 

Crée un travail.

G-SE-0025733.1.gif-high.gif

 

 

Supprime le travail sélectionné.

G-SE-0046503.1.gif-high.gif

 

 

Masque les travaux fermés.

Titre

Affiche une description succincte du travail (de la tâche).

Affecté à

Nom de l'utilisateur auquel le travail est attribué.

Etat

Etats du travail :

oOpen

oInProgress

oClosed

Une fois qu'un travail a été créé, son état est automatiquement défini sur Open.

Dès que le travail est ouvert dans la boîte de dialogue Détails du travail, son état devient InProgress.

Date de création

Indique la date de création du travail.

Priorité

Indique la priorité des travaux selon leur importance :

oElevé

oNormal

oFaible

La priorité est attribuée automatiquement et ne peut pas être modifiée.

oTravaux automatiques : la priorité est attribuée par le système.

oTravaux créés manuellement : la priorité est considérée comme normale par le système.

Tri croissant, Tri décroissant ou Supprimer le filtre

Cliquez sur le titre de colonne pour définir un filtre, par exemple la colonne Etat, puis triez la liste de la Fenêtre de gestion des travaux.

G-SE-0046587.1.gif-high.gif

 

 

Travaux créés manuellement : Créer un travail défini par l'utilisateur

Pour créer un travail, cliquez sur le bouton G-SE-0046501.1.gif-high.gif . La boîte de dialogue Créer un travail défini par l'utilisateur s'ouvre :

G-SE-0046505.1.gif-high.gif

 

 

Sélectionnez le nom de l'utilisateur auquel le travail doit être affecté, renseignez les champs Nom du travail et Titre de l'instruction puis fournissez des détails dans le champ Texte de l'instruction.

Détails du travail

Double-cliquez sur un travail dans la Fenêtre de gestion des travaux pour ouvrir la boîte de dialogue Détails du travail dans la partie droite de la fenêtre. La boîte de dialogue Détails du travail affiche le Nom du travail et les instructions associées.

G-SE-0046585.1.gif-high.gif

 

 

Élément

Description

Bouton Fermer le travail / Rouvrir le travail

Permet de fermer un travail et de l'ouvrir à nouveau.

L'onglet Historique fait état de ces modifications de travaux en indiquant leur Ancien état et leur Nouvel état.

Bouton Affecter

Permet d'affecter un travail à un autre utilisateur. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir une liste où vous pourrez sélectionner ou entrer le nom de l'utilisateur auquel affecter le travail.

Bouton Commentaire

Ouvre un champ de texte où vous pouvez saisir des commentaires.

Onglet Détails du travail

Décrit les actions que vous devez effectuer dans le contexte de ce travail et expose les moyens d'effectuer ces actions. Par exemple, comme indiqué ci-dessus, la sélection et la configuration d'un Profil de variateur.

Onglet Commentaires

Affiche les dommentaires qui ont été ajoutés.

Onglet Historique

Affiche l'historique des actions enregistrées.

G-SE-0046586.1.gif-high.gif

 

 

Cas de création de travail automatique

Les quatre cas suivants illustrent des exemples typiques du processus de création automatique de travail :

oCas 1 : Profils de mouvement définis par l'utilisateur dans des projets contrôlés par SVN

oCas 2 : Création de travail automatique via l'adressage d'équipement

oCas 3 : Conversion d'équipements IHM Vijeo-Designer

oCas 4 : Mise à jour du noeud maître Sercos

Création de travail automatique - Profils de mouvement définis par l'utilisateur dans des projets contrôlés par SVN

Dans cet exemple, deux programmeurs A et B, travaillent via SVN sur le même projet.

Exemple pour le cas 1, actions de l'utilisateur A :

Étape

Action

1

Dans cet exemple, vous avez importé un profil défini par l'utilisateur qui apparaît dans l'arborescence des POU.

G-SE-0046681.1.gif-high.gif

 

 

2

Lancez un chargement de votre projet modifié vers le serveur SVN pour partager le projet avec l'utilisateur B. Pour cela, ouvrez le menu Projet → SubversionValider le projet....

3

La boîte de dialogue Valider s'ouvre et affiche les modifications :

G-SE-0046682.1.gif-high.gif

 

 

Exemple pour le cas 1, actions de l'utilisateur B :

Étape

Action

1

Cliquez avec le bouton droit sur le noeud Application dans l'arborescence Equipements et sélectionnez Subversion → Mettre à jour.

NOTE : Le noeud CamDiagram s'affiche sous le noeud Application. Toutefois, l'ensemble du projet doit être mis à jour.

Résultat : La Fenêtre de gestion des travaux affiche le travail correspondant : Résoudre l'incohérence du projet en effectuant d'autres mises à jour SVN, avec le paramètre Priorité réglé sur Elevée.

2

Dans la boîte de dialogue Détails du travail, cliquez sur le bouton Exécuter l'activité.

G-SE-0072699.1.gif-high.gif

 

 

Résultat : L'activité s'exécute automatiquement et le travail prend l'état Closed.

Création de travail automatique via l'adressage d'équipement

Le cas suivant décrit la création automatique d'un travail suite à la présence d'objets d'équipement non configurés et son affichage dans la Fenêtre de gestion des travaux:

Étape

Action

1

Double-cliquez sur le noeud Adressage de l'équipement dans l'arborescence Equipements.

2

Dans l'onglet Adressage de l'équipement, cliquez sur le bouton Démarrer la scrutation SERCOS.

3

Si la scrutation Sercos détecte des équipements qui ne sont pas encore configurés, une boîte de dialogue apparaît. Vous êtes invité à vérifier les équipements non configurés.

G-SE-0046622.1.gif-high.gif

 

 

4

Si vous cliquez sur Oui, l'objet correspondant est ajouté à l'arborescence Equipements. Si plus d'un objet d'équipement correspond à celui détecté par la scrutation Sercos, un travail sera également ajouté à la Fenêtre de gestion des travaux, avec les actions associées pour choisir le type d'objet d'équipement que vous pourrez traiter ultérieurement.

Création de travail automatique - Conversion d'équipements IHM Vijeo-Designer

Si vous avez converti une IHM de votre projet vers un projet de plus faible résolution, vous devez adapter les écrans et les icônes manuellement dans Vijeo-Designer.

Le travail correspondant est créé automatiquement, ce qui indique que vous devez adapter votre contenu Vijeo-Designer.

Étape

Action

1

Dans la boîte de dialogue Détails du travail, cliquez sur le bouton Exécuter l'activité.

Résultat : Vijeo-Designer s'ouvre automatiquement.

2

Adaptez votre objet Vijeo-Designer à la nouvelle résolution d'écran.

3

Enregistrez votre projet et retournez à Logic Builder.

4

Cliquez sur le bouton Fermer le travail dans la boîte de dialogue Détails du travail.

Création de travail automatique - Mise à jour via SVN du noeud maître Sercos

Vous apprenez qu'un autre utilisateur a ajouté un Safety Logic Controller (SLC) sous le noeud Maître Sercos dans l'arborescence Equipements de Logic Builder.

Étape

Action

1

Cliquez avec le bouton droit sur le noeud Maître Sercos et sélectionnez Actualiser l'appareil... dans le menu contextuel.

Résultat : Un noeud est créé pour le SLC sous le noeud Maître Sercos. Cela n'est toutefois pas suffisant puisque le conteneur SoSafe du SLC est toujours manquant.

2

Cliquez sur Exécuter l'activité pour mettre à jour l'ensemble du projet vers la dernière version SVN.

3

Lorsque votre projet a été actualisé, cliquez avec le bouton droit sur le noeud SLC et sélectionnez Ouvrir SoSafe.