La boîte de dialogue Outils > Options > PLCopenXML permet paramétrer certaines fonctionnalités de PLCopenXML pour l'exportation et l'importation.
L'onglet Général contient les paramètres suivants :
Paramètres d'exportation PLCopenXML |
|
Exporter les déclarations également en texte clair |
Par défaut, la parties déclaration de PLCopenXML sont divisées en variables simples. Pour éviter de perdre les informations de mise en forme et de commentaire au cours de ce processus, activez ce paramètre. Dans ce cas, le texte brut de la partie déclaration exportée est également inscrite dans le fichier PLCopenXML. |
Exporter la structure du dossier |
Si cette option est activée, les dossiers sont également exportés s'ils contiennent l'un des objets sélectionnés. |
Paramètres d’importation PLCopenXML |
|
Importer la structure de dossier |
Si le fichier d'importation contient des informations sur la structure de dossier des objets, cette structure est également importée. Si l'option n'est pas activée, les objets sont importés sans aucune structure. |
Paramètres PLCopenXML Exportation/importation rapide
L'onglet Exportation/importation rapide contient les paramètres suivants :
Paramètres d'exportation PLCopenXML |
|
Exporter les déclarations également en texte clair |
Par défaut, la parties déclaration de PLCopenXML sont divisées en variables simples. Pour éviter de perdre les informations de mise en forme et de commentaire au cours de ce processus, activez ce paramètre. Dans ce cas, le texte brut de la partie déclaration exportée est également inscrite dans le fichier PLCopenXML. |
Exporter la structure du dossier |
Si cette option est activée, les dossiers sont également exportés s'ils contiennent l'un des objets sélectionnés. |
Exporter les enfants |
Si cette option est activée, les sous-éléments des objets sélectionnés sont également exportés. |
Exporter chaque objet dans un seul fichier, si plusieurs fichiers sont sélectionnés |
Si cette option est activée, chaque objet sélectionné est exporté vers un fichier portant le nom de l'objet. Un message s'affiche et vous invite à définir le dossier d'enregistrement des fichiers. |
Paramètres d’importation PLCopenXML |
|
Importer la structure de dossier |
Si le fichier d'importation contient des informations sur la structure de dossier des objets, cette structure est également importée. Si l'option n'est pas activée, les objets sont importés sans aucune structure. |
Importer l'en-tête du contenu |
Si cette option est activée, les informations enregistrées dans l'élément <contentHeader> du fichier PLCopenXML sont importées dans l'objet Informations de projet du projet indiqué. |