La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Publication de variables dans la partie contrôleur

Présentation

Publiez les variables dans la partie contrôleur de l'application EcoStruxure Machine Expert via l'éditeur Configuration des symboles ou dans la vue Variables du catalogue de logiciels d'une instance POU.

Publication de variables dans l'éditeur Configuration des symboles

Étape

Action

1

Créez un nœud Configuration des symboles sous le nœud Application de l'arborescence des outils, comme décrit dans le chapitre Ajout d'une configuration de symbole.

2

Double-cliquez sur le nœud Configuration de symboles pour ouvrir l'éditeur Configuration des symboles.

3

Dans l'éditeur Configuration des symboles, sélectionnez les variables élémentaires que vous souhaitez publier pour la communication avec un ou plusieurs terminaux IHM en sélectionnant ou en désélectionnant la case à cocher correspondante dans la colonne Symboles :

G-SE-0029564.2.gif-high.gif

 

 

Vous pouvez également attribuer des autorisations d'accès en lecture et en écriture à chaque variable individuellement dans la colonne Droits d'accès. Pour plus d’informations, reportez-vous à la description de l'éditeur de configuration des symboles.

Remarque : seules les variables sur les types de données élémentaires peuvent être échangées avec des terminaux IHM.

4

Pour valider vos paramètres, cliquez sur le lien Télécharger dans l'éditeur Configuration de symbole.

NOTE : Le mécanisme de publication consomme une charge de 50 Ko dans le contrôleur. Chaque variable publiée consomme 11 octets dans l'application d'automate.

Publication de variables dans la vue Variables du catalogue de logiciels

Étape

Action

1

Ouvrez la vue Variables du catalogue de logiciels.

2

Pour publier une variable, cochez la case respective dans la colonne Publier.

G-SE-0029895.2.gif-high.gif

 

 

NOTE : Assurez-vous que le POU des variables sélectionnées est appelé dans une tâche. Sinon, les variables sélectionnées ne seront pas publiées.