La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Éléments de l'écran de EcoStruxure Machine Expert Logic Builder

Présentation

Logic Builder est composé des éléments suivants :

omenus et barres d'outils ;

oaffichages du navigateur ;

oaffichages du catalogue ;

opanneau principal de l'éditeur.

À l'ouverture, Logic Builder affiche l'agencement des écrans par défaut. Le présent document décrit les positions par défaut.

Vous pouvez adapter les différents éléments en fonction de vos besoins propres comme décrit au chapitre Personnalisation de l'interface utilisateur. Vous pouvez visualiser et modifier les paramètres actuels dans la boîte de dialogue Personnaliser. Par défaut, elle est accessible par le biais du menu Outils.

Vous pouvez également réorganiser les affichages et les fenêtres à tout moment en déplaçant, ancrant/détachant les affichages et en redimensionnant ou fermant des fenêtres. Les différentes positions sont enregistrées avec le projet. Lorsque vous ouvrez de nouveau un projet, les éléments occupent la même position qu'ils avaient lors de son enregistrement. Les positions des affichages sont enregistrées séparément dans des perspectives.

Écran par défaut de Logic Builder

Position par défaut des menus, des barres et des affichages de l'écran de Logic Builder

G-SE-0070924.1.gif-high.gif

 

1   Barre de menus

2   Barre d'outils

3   Navigateurs comportant plusieurs onglets : Équipements, Outils, Applications et Arborescence fonctionnelle

4   Affichage Messages

5   Barre d'informations et d'état

6   Affichage du catalogue comportant plusieurs onglets : catalogue de matériels (Contrôleur, HMI & iPC, Équipements & modules, Divers), catalogue de logiciels (Variables, Ressources, Macros, Outils, Bibliothèques)

7   Affichage de l'éditeur comportant plusieurs onglets

Composants par défaut

L'écran de Logic Builder contient les composants suivants, visibles par défaut :

Composant

Description

Barre de menus

Propose des menus qui contiennent les commandes disponibles conformément aux définitions de la boîte de dialogue Outils > Personnaliser.

Barre d'outils

Contient des boutons qui permettent d'exécuter les outils disponibles conformément aux définitions de la boîte de dialogue Outils > Personnaliser.

Navigateurs à plusieurs onglets

Les navigateurs suivants sont disponibles sous forme d'onglets dans lesquels les différents objets d'un projet sont organisés dans une arborescence :

oArborescence des équipements

oArborescence des applications

oArborescence des outils

oArborescence fonctionnelle

Pour plus d'informations, consultez le chapitre Navigateurs à plusieurs onglets.

Affichage Messages

Affiche des messages relatifs aux opérations de précompilation, de compilation, de génération et de téléchargement. Pour plus d'informations, consultez la description des commandes de l'affichage Messages.

Barre d'informations et d'état

Fournit les informations suivantes :

oInformations sur l'utilisateur actuel.

oInformations sur le mode d'édition et la position actuelle lorsqu'un éditeur est ouvert.

Pour plus d'informations, consultez la section Barre d'informations et d'état du présent chapitre.

Affichage Catalogue à plusieurs onglets

L'affichage Catalogue contient plusieurs onglets répertoriant le matériel et les logiciels disponibles :

oCatalogue de matériels

oContrôleur

oHMI & iPC

oÉquipements et modules

oDiverse

oCatalogue de logiciels

oVariables

oRessources

oMacros

oOutils

oBibliothèques

Pour plus d'informations, consultez le chapitre Affichages du catalogue à plusieurs onglets.

Fenêtre de l'éditeur à plusieurs onglets

Elle permet de créer l'objet particulier dans l'éditeur approprié.

Dans le cas des éditeurs de langage (éditeur ST ou éditeur CFC, par exemple) la fenêtre combine généralement l'éditeur de langage dans la partie inférieure et l'éditeur de déclaration dans la partie supérieure.

Dans le cas des autres éditeurs, elle peut contenir des boîtes de dialogue (éditeur de tâche et éditeur d'appareil, par exemple). Le nom du POU ou de l'objet ressource apparaît dans la barre de titre de l'affichage. Vous pouvez ouvrir les objets dans la fenêtre de l'éditeur en mode hors ligne ou en ligne à l'aide de la commande Modifier l'objet.

Barre d'informations et d'état

La barre de la bordure inférieure de l'écran de Logic Builder fournit trois types d'informations :

oInformations sur l'utilisateur connecté.

oLorsque vous travaillez dans la fenêtre d'un éditeur : la position du curseur et l'état du mode d'édition.

oEn mode en ligne : l'état du programme.

Informations sur l'utilisateur connecté

Chaque projet possède son paramétrage de gestion des utilisateurs et des droits accès (reportez-vous à la commande Projet > Gestion des utilisateurs > Droits…). Le nom de l'utilisateur connecté apparaît dans la barre d'état.

Positions du curseur dans les fenêtres de l'éditeur

La position du curseur est calculée à partir des marges gauche et supérieure de la fenêtre de l'éditeur.

Abréviation

Description

Ln

Ligne sur laquelle est positionné le curseur.

Col

Colonne dans laquelle est placé le curseur.

(Une colonne contient exactement une espace, un caractère ou un chiffre.)

Ch

Nombre de caractères.

(Dans ce contexte, un caractère peut correspondre à un caractère unique, à un chiffre ou à un tableau contenant, par exemple quatre colonnes.)

Double-cliquez dans l'un des champs pour accéder à la boîte de dialogue Atteindre la ligne. Vous pouvez y saisir une position différente de celle du curseur.

L'état du mode d'édition est indiqué par les abréviations suivantes :

Abréviation

Description

INS

Mode insertion

OVR

Mode écrasement

Double-cliquez sur ce champ pour inverser le paramétrage.

L'état suivant du programme est indiqué :

Texte

Description

Programme chargé

Le programme est chargé sur l'équipement.

Programme inchangé

Le programme sur l'équipement correspond à celui du système de programmation.

Programme modifié (changement en ligne)

Le programme sur l'équipement est différent de celui du système de programmation et des modifications en ligne sont nécessaires.

Programme modifié (téléchargement complet)

Le programme sur l'équipement est différent de celui du système de programmation et un téléchargement complet est nécessaire.

Informations sur le mode en ligne

État de l'application sur l'équipement :

Texte

Couleur d'arrière-plan

Description

EXÉCUTION

Vert

Programme en cours d'exécution.

STOP

Rouge

Programme arrêté.

ARRÊT AU PA

Rouge

Pause du programme sur un point d'arrêt.

Le champ d'état suivant est disponible si le contrôleur prend en charge la surveillance indépendamment du cycle, en fonction d'un paramètre dans la description de l'équipement.

DANS LE CYCLE

Blanc

Signifie que les valeurs des expressions surveillées sont lues dans un cycle.

EN DEHORS DU CYCLE

Rouge

Signifie que l'extraction des valeurs des variables surveillées ne peut pas être effectuée dans un cycle.

Fenêtres de surveillance et affichages en ligne des éditeurs

Les fenêtres de surveillance et les affichages en ligne des éditeurs présentent un affichage de contrôle d'un POU ou une liste d'expressions de surveillance définie par l'utilisateur.

Fenêtres, affichages et fenêtres des éditeurs

Logic Builder comporte deux types de fenêtre différents :

oCertaines peuvent être ancrées à une marge de la fenêtre de EcoStruxure Machine Expert ou positionnée librement sur l'écran indépendamment de la fenêtre de EcoStruxure Machine Expert. Elles peuvent en outre être masquées et représentées sous forme d'onglets dans le cadre de la fenêtre de EcoStruxure Machine Expert (voir le chapitre Personnalisation de l'interface utilisateur). Ces fenêtres donnent des informations qui ne dépendent pas d'un seul objet du projet (par exemple, l'affichage Messages ou l'arborescence des équipements). Elles sont accessibles par le biais du menu Affichage. La plupart des affichages présentent une barre d'outils non configurable contenant des boutons dédiés au tri, à l'affichage et à la recherche au sein de la fenêtre.

oD'autres fenêtres s'ouvrent lors de l'affichage ou de la modification d'un objet de projet spécifique dans l'éditeur associé. Elles s'affichent dans la fenêtre de l'éditeur comprenant plusieurs onglets. Vous ne pouvez ni les masquer ni les détacher de la fenêtre de EcoStruxure Machine Expert. Le menu Fenêtres permet d'accéder à ces fenêtres.

Changement de fenêtres

EcoStruxure Machine Expert vous permet également de passer des affichages aux éditeurs ouverts. Pour passer d'un affichage ou d'un éditeur ouvert à l'autre, appuyez simultanément sur les touches Ctrl et Tabulation. Une fenêtre s'affiche dans laquelle sont répertoriés les affichages et les éditeurs actuellement ouverts. Elle reste ouverte tant que vous appuyez sur la touche Ctrl. Pour sélectionner un affichage ou un éditeur spécifique, utilisez simultanément la touche de tabulation ou les touches fléchées.