L'éditeur de déclaration textuel permet de créer la partie de déclaration d'un objet POU. Il peut être complété par une vue tabulaire. Toute modification effectuée dans l'une des vues est immédiatement appliquée à l'autre vue.
Selon les paramètres actuels définis dans les options de l'éditeur de déclaration, seule la vue textuelle ou tabulaire est disponible. Vous pouvez passer de l'une à l'autre grâce aux boutons (Textuel / Tabulaire) situés dans le bord droit dans la fenêtre de l'éditeur.
Généralement, l'éditeur de déclaration est utilisé en combinaison avec les éditeurs de langage de programmation. Cela signifie qu'il sera placé dans la partie supérieure de la fenêtre qui s'ouvre lorsque vous vous apprêtez à modifier ou afficher (surveillance) un objet en mode en ligne ou hors ligne. L'en-tête de déclaration décrit le type de POU (par exemple : PROGRAMME, BLOC_FONCTION, FONCTION). Il peut être étendu par des attributs de pragmas globaux POU.
Le mode en ligne de l'éditeur de déclaration est structuré comme celui d'une vue de surveillance.
La déclaration de variable s'effectue aussi dans les Listes de variables globales et Types d'unités de données, qui sont créés dans des éditeurs séparés.
Reportez-vous également au chapitre Déclaration des variables.
Ce chapitre contient les sujets suivants :
oÉditeur de déclaration textuel