Un éditeur combiné permet de modifier les POU en langages FBD (function block diagram), LD (ladder diagram) et IL (instruction list).
Activez le langage d'implémentation IL pour EcoStruxure Machine Expert dans la boîte de dialogue Outils > Options, catégorie FBD, LD et IL, onglet IL.
Par conséquent, un groupe commun de commandes et d'éléments est utilisé et une conversion interne automatique entre les trois langages est effectuée. En mode hors ligne, le programmeur peut basculer entre les vues de l'éditeur(Vue).
N'oubliez pas que des éléments spéciaux ne peuvent pas être convertis et ne s'afficheront donc que dans le langage approprié. En outre, certaines constructions ne peuvent pas être converties sans équivoque entre IL et FBD et seront donc normalisées dans une reconversion en FBD ; en particulier, la négation des expressions et les affectations de sortie explicites/implicites.
Vous pouvez définir le comportement, l'aspect et les menus de l'éditeur FBD/LD/IL dans les boîtes de dialogue Personnaliser et Options. Vous avez aussi la possibilité de définir l'affichage des commentaires et des adresses.
L'éditeur s'ouvre dans une fenêtre bipartite. Lorsque vous modifiez un objet programmé en FBD/LD/IL, la partie supérieure contient un éditeur de déclaration et la partie inférieure contient une zone de codage.
Le langage de programmation d'un nouvel objet est spécifié lorsque vous créez l'objet.
Pour plus d'informations, reportez-vous à :