La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Tâches effectuées par EcoStruxure Machine Expert Logic Builder

Configuration et programmation des projets

Logic Builder permet de programmer la logique et d'ajouter des appareils aux projets EcoStruxure Machine Expert.

Les fonctions suivantes vous aideront dans cette tâche :

oDes affichages de catalogue de matériels séparés pour Contrôleur, HMI & iPC, Equipements & modules, Divers permettent d'ajouter des appareils au projet par glisser-déposer. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des modèles d'appareil et de fonction.

oDes affichages de catalogue de logiques séparés pour Variables, Ressources, Macros, Outils, Bibliothèques permettent d'ajouter différents types d'éléments logiciels par simple opération de glisser-déposer. L'affichage Ressources, par exemple, permet de créer et de gérer les blocs fonction et des POU.

Pour afficher uniquement les affichages pertinents pour la tâche effectuée, EcoStruxure Machine Expert fournit des perspectives individuelles pour la configuration matérielle, la configuration logicielle et le mode en ligne. Vous pouvez adapter ces perspectives par défaut à vos besoins spécifiques et créer vos propres perspectives avec les affichages que vous utilisez le plus souvent.

Génération de projets

Logic Builder propose différentes méthodes (comme Compiler, Générer tout ou Tout nettoyer) pour générer votre projet EcoStruxure Machine Expert.

Communication avec le contrôleur

Les fonctions d'analyse deLogic Builder permettent de détecter les contrôleurs disponibles sur le réseau Ethernet. Différents protocoles de communication sont pris en charge pour la communication avec le contrôleur.

Une fois la communication établie, il est possible de télécharger les applications vers ou à partir du contrôleur. Les applications peuvent être démarrées et arrêtées sur le contrôleur.

Fonctionnalités en ligne et surveillance

Les fonctionnalités en ligne et la surveillance de Logic Builder permettent d'effectuer les tâches suivantes :

osurveillance en ligne des valeurs du code de programme dans les affichages Surveillance ;

omodifications en ligne ;

oconfiguration en ligne des suivis ;

osurveillance des suivis en ligne ;

ointeraction avec votre machine à l'aide de visualisations intégrées en mode en ligne à des fins de diagnostic et de test ;

olecture de l'état des contrôleurs et des appareils ;

odétection des erreurs logiques de programmation potentielles avec la fonction de débogage.