Personnalisation de l'interface utilisateur
L'apparence de l'interface utilisateur, en termes d'agencement et de configuration des différents composants, dépend des éléments suivants :
oParamétrages par défaut prédéfinis des menus, des fonctions du clavier et des barres d'outils. Vous pouvez remplacer les paramètres par défaut de EcoStruxure Machine Expert dans la boîte de dialogue Personnaliser (disponible par défaut dans le menu Outils). Les paramètres actuels sont enregistrés sur le système local. Une fonction de réinitialisation est disponible et permet de restaurer les valeurs par défaut à tout moment.
oPropriétés d'un éditeur définies dans la boîte de dialogue Outils > Options associée. Vous pouvez également remplacer ces paramètres. La configuration actuelle est enregistrée sur le système local.
oL'agencement des affichages ou des fenêtres des éditeurs dans le projet. Les positions actuelles sont enregistrées avec le projet (voir plus bas).
oLa perspective sélectionnée. Par défaut, la perspective Configuration logique est sélectionnée. Pour plus d'informations, consultez le paragraphe Perspectives du présent chapitre.
Agencement des barres de menus et des barres d'outils
La barre de menus se trouve en haut de l'interface utilisateur, entre la barre de titre de la fenêtre et les fenêtres d'affichage. Vous pouvez placer une barre d'outils dans la même zone que la barre de menus (fixe) ou comme fenêtre indépendante où bon vous semble sur l'écran.
Une barre d'outils spéciale est disponible dans les fenêtres d'affichage comme l'arborescence des équipements. Elle propose des options de tri, d'affichage et de recherche dans la fenêtre. Vous ne pouvez pas configurer cette barre d'outils.
Agencement des fenêtres et des affichages
Fermeture d'un affichage ou d'une fenêtre d'un éditeur : cliquez sur le bouton représentant une croix situé en haut à droite.
Ouverture d'un affichage fermé : par défaut, vous pouvez rouvrir les affichages des composants par défaut à partir du menu Affichage. Pour ouvrir une fenêtre d'un éditeur, exécutez la commande Projet > Modifier l'objet ou double-cliquez sur l'entrée correspondante dans l'arborescence des équipements, l'arborescence des applications ou l'arborescence des outils.
Redimensionnement d'un affichage ou d'une fenêtre dans le cadre de la fenêtre : déplacez les séparateurs entre les affichages voisins. Vous pouvez redimensionner des fenêtres d'affichage indépendantes sur le bureau en déplaçant leurs bordures.
Déplacement d'une fenêtre vers une autre position sur le bureau ou dans le cadre de la fenêtre : cliquez sur la barre de titre, ou sur l'onglet de l'affichage dans le cas d'affichages sous forme d'onglets, gardez le bouton de la souris enfoncé et déplacez l'affichage à l'emplacement souhaité. Les positions cibles possibles sont indiquées par des flèches. Gardez le bouton de la souris enfoncé et choisissez l'emplacement souhaité en déplacement le curseur sur le symbole correspondant. La position cible est indiquée par un ombrage bleu.
Symboles représentant des flèches indiquant la nouvelle position
Flèche |
Description |
---|---|
![]()
|
L'affichage est placé au-dessus. |
![]()
|
L'affichage est placé au-dessous. |
![]()
|
L'affichage est placé sur la droite. |
![]()
|
L'affichage est placé sur la gauche. |
![]()
|
L'affichage est placé ici : l'affichage qui se trouve actuellement à cette position et le nouvel affichage apparaissent sous forme d'icônes. |
Exemple de navigation à l'aide des symboles représentant des flèches
Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, l'affichage prend la nouvelle position.
Les affichages disposant d'un bouton Masquer peuvent être positionnés en tant que fenêtres indépendantes (flottantes) en tout point de l'écran par simple déplacement sans qu'il soit nécessaire de les positionner sur l'une des flèches. Dans ce cas, le bouton Masquer de l'affichage disparaît. Vous pouvez aussi exécuter des commandes Ancrer et Flottant du menu Fenêtres.
Masquer des affichages : vous pouvez masquer des affichages à l'aide des boutons Masquer situés sur la bordure de la fenêtre de EcoStruxure Machine Expert. Cliquez sur le bouton Masquer pointant vers le bas en haut à droite de l'affichage. L'affichage apparaît sous forme d'onglets au niveau de la bordure la plus proche de la fenêtre. Le contenu de l'affichage est visible uniquement lorsque le curseur est placé sur cet onglet. L'onglet affiche l'icône et le nom de l'affichage. L'état de l'affichage est indiqué par le bouton d'ancrage qui devient Masquer.
Montrer des affichages : pour montrer un affichage, cliquez sur le bouton Masquer.
La commande Masquer, accessible par défaut dans le menu Fenêtres, permet également de masquer et de monter un affichage.
Il est impossible de déplacer la barre d'informations et d'état située sur la bordure inférieure de l'interface utilisateur.
Une perspective permet d'enregistrer la disposition des affichages de EcoStruxure Machine Expert. Elle mémorise si les affichages Messages et Surveillance sont ouverts ainsi que l'emplacement des fenêtres des affichages (ancrées ou indépendantes).
Par défaut, EcoStruxure Machine Expert propose quatre perspectives pour les cas d'utilisation suivants dans le menu Fenêtres > Basculer la perspective ou dans le tableau des perspectives de la barre d'outils.
Nom de la perspective |
Cas d'utilisation |
Navigateurs (à gauche) |
Affichages de catalogue (à droite) |
Affichages dans la partie inférieure de l'écran |
---|---|---|---|---|
Configuration d'équipement |
Pour ajouter/configurer les équipements. |
oArborescence des équipements oArborescence des applications oArborescence des outils |
Catalogue de matériels oContrôleur oÉquipements et modules oIHM et iPC oDiverse |
Messages (en mode Masquer) |
Configuration logique |
Pour ajouter/créer la logique. |
oArborescence des équipements oArborescence des applications oArborescence des outils |
Catalogue de logiques oVariables oRessources oMacros oOutils oBibliothèques |
Messages (en mode Masquer) |
CODESYS Classique |
Affichages standard de CoDeSys. |
oÉquipements oPOU |
Catalogue de matériels oContrôleur oÉquipements et modules oIHM et iPC oDiverse |
Messages (en mode Masquer) |
En ligne |
Pour le mode en ligne. |
oArborescence des équipements oArborescence des applications oArborescence des outils |
Catalogue de matériels oContrôleur oÉquipements et modules oIHM et iPC oDiverse |
oMessages (en mode Masquer) oSurveillance 1 |
La perspective En ligne est sélectionnée automatiquement lorsque l'application passe en mode en ligne.
Création de vos propres perspectives :
En plus de ces perspectives par défaut, vous pouvez créer un agencement d'affichage personnalisé et l'enregistrer dans différentes perspectives en fonction de vos besoins.
Pour créer votre propre perspective, procédez comme suit :
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Redimensionnez, ouvrez ou fermez les affichages en fonction de vos besoins. |
2 |
Exécutez la commande Enregistrer la perspective dans le menu Fenêtre pour enregistrer les modifications dans une nouvelle perspective. |
3 |
Dans la boîte de dialogue Enregistrer la perspective, attribuez un nom à la perspective. Résultat : l'agencement de l'affichage actuel est enregistré. La nouvelle perspective est disponible dans le menu Fenêtres > Basculer la perspective et dans le tableau des perspectives de la barre d'outils. |
Réinitialisation de l'état initial d'une perspective :
Pour réinitialiser l'état initial d'une perspective ayant été modifiée, exécutez la commande Réinitialiser la perspective courante dans le menu Fenêtres.
Importation/exportation de perspectives :
Pour pouvoir échanger des perspectives entre différentes installations de EcoStruxure Machine Expert ou différents utilisateurs, la boîte de dialogue Outils > Options > Perspectives permet d'exporter des perspectives dans un fichier XML et d'importer des fichiers de perspectives au format XML existants.
Une fonction de zoom est disponible dans chacune des fenêtres de l'éditeur. Cliquez sur le bouton de zoom situé en bas à gauche de la fenêtre pour afficher une liste. Celle-ci permet de choisir le facteur d'agrandissement 25, 50, 100, 150, 200 ou 400 % ou d'entrer celui de votre choix. Une impression fait toujours référence à l'affichage à 100 %.
Il est possible de personnaliser l'interface utilisateur en mode hors ligne et en ligne.