La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Surveillance

Présentation

En mode en ligne, les valeurs actuelles des objets du contrôleur peuvent être affichées de différentes façons :

oVous pouvez afficher la valeur des objets dans un éditeur de programme lorsque vous êtes connecté. Pour plus d'informations, voir la description de l'éditeur correspondant.

oVous pouvez afficher les valeurs des objets dans l'affichage en ligne de l'éditeur de déclaration. Pour plus d'informations, consultez la description de l'éditeur de déclaration.

oVous pouvez afficher les objets de façon indépendante dans des listes à l'aide de la commande Surveillance. Pour plus d'informations, consultez la description de l'éditeur affichage de surveillance / liste de surveillance. Pour insérer une variable dans un affichage de surveillance, sélectionnez, puis exécutez la commande Add watchlist du menu contextuel.

oVous pouvez afficher des valeurs par échantillonnage de suivi : enregistrement et affichage des valeurs des variables provenant du contrôleur. Pour plus d'informations, consultez la description de la fonctionnalité objet de suivi.

oVous pouvez afficher les valeurs des objets présentes dans les recettes : ensemble de variables définies par l'utilisateur pour surveiller ces variables sur le contrôleur. Pour plus d'informations, consultez la description du gestionnaire de recettes.

Pour plus d'informations sur la surveillance des propriétés insérées sous les POU ou sous les blocs fonction, consultez le chapitre Propriété.

Pour plus d'informations sur la surveillance des appels de fonction, consultez le chapitre Surveillance des attributs.

NOTE : si une valeur n'est pas valide (par exemple, le résultat du calcul d'une racine carrée d'un nombre négatif), le résultat NaN (non numérique) ou INF (valeur infinie) peut s'afficher suivant l'opération, l'objet et la plate-forme de contrôleur utilisée. Veuillez consulter le Guide de programmation spécifique à votre contrôleur pour plus d'informations.