La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Création d'une archive sur le contrôleur lors du téléchargement

Présentation

Créer une archive sur votre contrôleur permet de stocker le projet complet sur votre contrôleur, ce qui est utile pour les tâches de maintenance. La procédure de création automatique d'une archive de projet lors du téléchargement est décrite ci-dessous.

Il est possible de créer manuellement une archive de projet à l'aide de la commande Fichier > Téléchargement code source..., comme décrit dans l'aide en ligne des commandes de menu.

Création d'une archive sur votre contrôleur

Pour créer une archive sur votre contrôleur lors du téléchargement, vous devez effectuer principa­lement trois opérations :

1.) Configurez les sources à télécharger.

Étape

Action

1

Exécutez la commande Projet > Paramètres du projet.

2

Dans la boîte de dialogue Paramètres du projet, sélectionnez Téléchargement code source > Fichiers supplémentaires.

Les options suivantes sont disponibles :

Option de connexion au projet téléchargé :

oTéléchargement fichiers d'informations

Options nécessaires pour se connecter à une autre version d'EcoStruxure Machine Expert :

oTéléchargement fichiers d'informations

oProfil de bibliothèque

oAppareils référencés

oBibliothèques référencées

oProfil de visualisation

Pour plus d'informations, reportez-vous à la description de Paramètres de projet - Téléchargement source.

2.) Téléchargez le projet (sources) sur le contrôleur.

Étape

Action

Commentaire

1

Exécutez la commande En ligne > Se connecter pour vous connecter au contrôleur.

Un message s'affiche.

2

Sélectionnez En ligne > Charger le code source sur l'automate connecté.

Le projet est archivé et téléchargé sur le contrôleur.

3.) Chargez le projet (sources) depuis le contrôleur à l'aide de la commande En ligne > Charger le code source de l'automate.