La commande En ligne > Connexion permet de connecter l'application à l'appareil cible (contrôleur ou cible de simulation) et de passer ainsi en mode en ligne.
Raccourci clavier par défaut : Alt + F8.
|
|
|
COMPORTEMENT IMPRÉVU DE L’ÉQUIPEMENT |
|
oVérifiez que vous avez spécifié la bonne désignation ou la bonne adresse de l'appareil dans la boîte de dialogue "Paramètres de communication" lors du téléchargement d'une application. oVérifiez que les protections et les étiquettes sont en place sur la machine, afin d'éviter toute blessure physique ou tout dommage matériel en cas de fonctionnement imprévu de la machine. oLisez attentivement toute la documentation utilisateur de ce logiciel et des équipements associés, ainsi que la documentation concernant le fonctionnement de l'équipement ou de la machine. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Si la gestion des utilisateurs en ligne (voir le chapitre Utilisateurs et groupes) est définie sur l'appareil cible, vous êtes invité à entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe appropriés lors de la connexion. La boîte de dialogue Ouverture de session d'utilisateur sur l'appareil s'affiche.
NOTE : une fois connecté à l'équipement cible, la disposition des affichages d'EcoStruxure Machine Expert peut changer, car la perspective En ligne est automatiquement sélectionnée lorsque vous passez en mode en ligne.
Sélection de l'affichage de l'onglet Paramètres de communication dans l'éditeur d'appareil
Selon l'option sélectionnée pour Communication page dans la boîte de dialogue Outils > Options > Éditeur d'appareil, l'onglet Paramètres de communication de l'éditeur d'appareil peut s'afficher dans trois modes différents. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description des différents onglets :
|
Mode |
Paramètre Communication page |
Boîte de dialogue de l'éditeur d'appareil |
|---|---|---|
|
1 |
Mode Sélection du contrôleur (paramètre par défaut) |
Onglet Paramètres de communication en mode Sélection du contrôleur |
|
2 |
Mode Simple |
|
|
3 |
Mode Classique |
La procédure de connexion est toujours identique. Seule la présentation de l'onglet Paramètres de communication change.
Pour que la connexion aboutisse, la génération du code doit avoir été effectuée sans erreur (voir le chapitre Processus de compilation avant la connexion).
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Exécutez la commande En ligne > Connexion, ou cliquez sur le bouton Connexion Résultat : aucune adresse cible n'ayant été définie au préalable, l'onglet Paramètres de communication de l'éditeur d'appareil s'ouvre dans le mode que vous avez sélectionné. Un message indiquant qu'aucune adresse valide n'a été définie s'affiche. |
|
2 |
Si EcoStruxure Machine Expert détecte un seul contrôleur, celui-ci est utilisé comme équipement cible. Si plusieurs contrôleurs ont été détectés, double-cliquez sur le contrôleur auquel vous souhaitez vous connecter. NOTE : en mode Sélection du contrôleur, la liste contient uniquement les contrôleurs associés au même ID cible que celui sélectionné. Pour afficher tous les contrôleurs dans la liste, définissez le critère de filtre Aucun. |
|
3 |
Exécutez la commande En ligne > Connexion, ou cliquez sur le bouton Connexion Résultat : un message vous informant des dangers potentiels apparaît. |
|
4 |
Cliquez sur Annuler pour annuler la connexion ou sur ALT + F pour valider le message et vous connecter au contrôleur sélectionné. Résultat : si vous appuyez sur les touches ALT + F, la connexion avec le contrôleur est établie et vous pouvez télécharger l'application. |
|
Si... |
Alors… |
Commentaire |
|---|---|---|
|
une erreur est détectée lors de la connexion au contrôleur, |
l'opération est abandonnée et un message d'erreur s'affiche. |
Vous pouvez consulter des informations détaillées sur l'erreur dans le message. |
|
une exception se produit et que le message de journal contient le texte SOURCEPOSITION, |
vous pouvez exécuter la commande Afficher le code source dans l'éditeur. |
Cette commande permet d'ouvrir la fonction dans l'éditeur, avec le curseur positionné là où l'erreur a été détectée. |