La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Opérateurs sur chaînes de bits

 

Présentation

Les opérateurs sur chaînes de bits suivants sont définis par la norme IEC1131-3 et sont disponibles :

oAND

oOR

oXOR

oNOT

Les opérateurs suivants ne sont pas définis par la norme et ne sont pas disponibles :

oANDN

oORN

oXORN

Les opérateurs sur chaînes de bits servent à comparer les bits de deux opérandes ou plus.

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

oAND

oOR

oXOR

oNOT