Vous pouvez utiliser des objets transition en tant qu'éléments transition dans un programme ou un bloc fonction mis en œuvre en langage SFC.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la description des étapes et des transitions au chapitre Eléments SFC/Boîte à outils.
EcoStruxure Machine Expert facilite la programmation orientée objet grâce à l'héritage dans les blocs fonction : lorsque vous exécutez Ajouter un objet sur un bloc fonction qui hérite d'un autre bloc fonction, les éléments Action, Méthode, Propriété et Transition utilisés dans le bloc fonction de base sont sélectionnables :
oLes éléments Action, Méthode, Propriété et Transition avec Modificateur d'accès = PUBLIC, PROTECTED et INTERNAL défini dans le bloc fonction de base sont sélectionnables. Vous pouvez adapter la définition de l'objet hérité. Dans l'objet hérité, le même Modificateur d'accès est affecté comme aux éléments sources.
oLes éléments Action, Méthode, Propriété et Transition avec Modificateur d'accès = PRIVATE ne sont pas sélectionnables, car l'accès est limité au bloc fonction de base.