La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Séquence de traitement dans SFC

Présentation

En mode en ligne, chaque type d'action est traité selon une séquence définie ; voir le tableau ci-dessous.

Définition des termes

Les termes suivants sont utilisés :

Terme

Description

étape active

Etape dont l'action est en cours d'exécution.

En mode en ligne, les étapes actives sont identifiées par la couleur bleue.

étape initiale

Lors du premier cycle après l'appel d'un POU SFC, l'étape initiale devient automatiquement active et l'action d'étape associée est exécutée.

Actions IEC

Les actions IEC sont exécutées au moins deux fois :

oUne fois lorsqu'elles sont activées.

oUne seconde fois, lors du cycle suivant, lorsqu'elles sont désactivées.

branchements alternatifs

Si l'étape qui précède la ligne horizontale marquant le début des branchements alternatifs est active, la première transition de chaque branchement est évaluée de gauche à droite. La première transition en partant de la gauche, dont la condition de transition a la valeur TRUE, est recherchée et le branchement correspondant est exécuté, ce qui entraîne l'activation de l'étape suivante de ce branchement.

branchements parallèles

Si la ligne double située avant les branchements parallèles est active et que la condition de transition qui précède a la valeur TRUE, la première étape de tous les branchements parallèle devient active. Les branchements sont alors traités parallèlement les uns aux autres. L'étape qui suit la ligne double à la fin du branchement devient active lorsque toutes les étapes précédents sont actives et que la condition de transition suivant la ligne double a la valeur TRUE.

Ordre de traitement

Ordre de traitement des éléments d'une séquence :

Etape

Description

1. Réinitialisation des actions IEC

Tous les drapeaux de contrôle des actions IEC sont réinitialisés (sauf ceux des actions IEC appelées au sein de ces actions).

2. Actions de sortie (étape désactivée)

Toutes les étapes sont vérifiées dans l'ordre qu'elle occupent dans le diagramme en séquence (de haut en bas et de gauche à droite) afin de déterminer si l'exécution de l'action de sortie est requise. Le cas échéant, elle est exécutée. Une action de sortie est exécutée si l'étape doit être désactivée, c'est-à-dire si les (éventuelles) actions d'entrée et de sortie ont été exécutées au cours du dernier cycle et que la transition de l'étape suivante a la valeur TRUE.

3. Actions d'entrée (étape activée)

Toutes les étapes sont testées dans l'ordre qu'elles occupent dans la séquence afin de déterminer si l'action d'entrée d'étape doit être exécutée. Le cas échéant, elle est exécutée. Une action d'entrée est exécutée si la condition de transition qui précède l'étape a la valeur TRUE, qui signifie que l'étape a été activée.

4. Actions de vérification de timeout, étape active

Pour les étapes non IEC, les actions d'étape active correspondantes sont désormais exécutées selon leur positionnement dans la séquence (de haut en bas et de gauche à droite).

5. Actions IEC

Les actions IEC utilisées dans la séquence sont exécutées dans l'ordre alphabétique. Pour cela, deux passages dans la liste d'actions sont effectués. Au cours du premier passage, toutes les actions IEC désactivées pour le cycle en cours sont exécutées. Au cours du second passage, toutes les actions IEC actives pour le cycle en cours sont exécutées.

6. Vérification de transition, activation des étapes suivantes

Les transitions sont évaluées. Si l'étape était active dans le cycle en cours et que la transition suivante renvoie la valeur TRUE (et que la durée d'activité minimale a été respectée), l'étape suivante est activée.

NOTE : Une action peut être exécutée plusieurs fois au cours d'un cycle car elle est appelée depuis plusieurs actions IEC lorsque plusieurs étapes sont actives. En d'autres termes, la même action IEC est utilisée simultanément à différents niveaux d'un SFC, ce qui peut entraîner des résultats inattendus.

Exemple : un SFC peut comporter les actions IEC A et B, toutes deux implémentées dans le SFC et qui appellent toutes deux l'action IEC C. Les actions IEC A et B peuvent être actives dans le même cycle et l'action IEC C peut être active dans les deux actions. C est alors appelée deux fois.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

N'appelez pas des actions IEC à partir de plusieurs autres actions IEC au cours du même cycle.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

NOTE : Utilisez des variables implicites pour déterminer l'état des étapes et des actions ou l'exécution du diagramme.