Les positions possibles du curseur dans un diagramme SFC sont indiquées dans l'éditeur SFC par un ombrage grisé qui apparaît lorsque vous faites passer le curseur sur les éléments.
Positions du curseur dans les textes
Il existe deux catégories de positions de curseur : textes et corps d'éléments. Les figures qui suivent présentent les positions possibles indiquées par un ombrage grisé.
Positions possibles du curseur dans les textes :
Lorsque vous cliquez sur une position dans un texte, la chaîne peut être éditée.
Sélectionnez un nom d'action pour le modifier :
Positions du curseur dans les corps d'éléments
Positions possibles du curseur dans les corps d'éléments :
Lorsque vous cliquez sur une zone grisée, l'élément est sélectionné. Il apparaît alors dans un cadre en pointillés avec un arrière-plan rouge (pour sélectionner plusieurs éléments, voir Utilisation de l'éditeur SFC ).
Elément d'étape sélectionné