La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Connexion via une adresse IP et des informations relatives aux adresses

Présentation

Le protocole de communication utilisé offre un mécanisme de connexion à un contrôleur indépendant du type de connexion. Par exemple, vous pouvez accéder à un contrôleur cible connecté via Ethernet à un contrôleur intermédiaire, lui-même connecté au PC via USB.

G-SE-0030100.1.gif-high.gif

 

1   PC

2   contrôleur intermédiaire

3   contrôleur cible

4   USB

5   Ethernet

Informations relatives aux adresses

Dans l'exemple, l'USB utilise un protocole différent. Il est généralement impossible d'utiliser l'adresse IP pour adresser le contrôleur cible. Les informations de routage sont utilisées à la place pour décrire la façon de se connecter au contrôleur cible par un ou plusieurs sauts.

Ces informations de routage sont affichées dans une info-bulle d'une entrée de la liste de contrôleurs (dans l'exemple suivant, [Address] 0000.2001) :

G-SE-0029554.1.gif-high.gif

 

 

NOTE : Étant donné que cette adresse ne décrit que la manière dont le contrôleur est connecté, elle peut changer à chaque modification des PC locaux ou des paramètres d'adaptateur réseau du contrôleur intermédiaire (par exemple, à l'activation/désactivation des adaptateurs réseau ou au démarrage/arrêt des services utilisant les adaptateurs réseau). L'adresse vers une cible spécifique peut être différente en fonction du PC émetteur.

Nom du nœud

Le Nom du nœud du contrôleur est un identificateur stable dans le système, qui permet d'identifier la cible.

Si l'Adresse IP est sélectionnée comme Mode de connexion, on l'utilise pour obtenir les informations du Nom du nœud lui-même. Certains contrôleurs (tels que LMC •0•C) créent automatiquement le Nom du nœud en incluant l'adresse IP. Vous pouvez aussi configurer le Nom du nœud vous-même (comme expliqué dans la FAQ Pourquoi le contrôleur n'est pas répertorié dans l'affichage Paramètres de communication) afin de permettre au système de trouver un contrôleur par son adresse IP. Si l'adresse IP manque dans le nom du nœud, on essaie d'obtenir l'adresse IP d'un contrôleur. Cependant, tous les appareils ou leur version de micrologiciel actuelle ne prennent pas en charge ce service. Dans ce cas, utilisez le Nom de nœud du Mode de connexion pour vous connecter ou définir un nom d'appareil avec l'adresse IP entre parenthèses. Exemple : MyDevice (192.168.1.30).