EcoStruxure Machine Expert en tant qu'application cadre FDT
FDT/DTM est un concept indépendant des fabricants qui permet le paramétrage d'équipements de terrain provenant de différents fournisseurs en utilisant un seul programme dans la technologie d'automatisation.
EcoStruxure Machine Expert est une application cadre FDT pour bus de terrain favoris.
NOTE : L'utilisation de DTM tiers n'est pas traitée dans ce document. Si vous souhaitez en utiliser un avec le logiciel EcoStruxure Machine Expert, contactez votre agent Schneider Electric local.
Concept du FDT avec EcoStruxure Machine Expert
Le standard FDT permet de définir les interfaces entre des composants logiciels spécifiques des équipements (DTM) et EcoStruxure Machine Expert. La version actuelle de FDT est axée sur l'ingénierie, la mise en service, le diagnostic et la documentation de systèmes de contrôle fondés sur des bus de terrain.