Installation de DTM (Device Type Manager)

Présentation

Le composant logiciel d'un équipement est appelé DTM (Device Type Manager, gestionnaire de type d'équipement) ; il est fourni avec l'équipement par le fabricant.

L'installation de DTM dans EcoStruxure Machine Expert s'effectue en deux étapes :

oInstallez les DTM sur l'ordinateur avec EcoStruxure Machine Expert. Ceci permet à EcoStruxure Machine Expert de détecter les DTM.

oImportation des DTM dans le Référentiel d'équipements de EcoStruxure Machine Expert.

Installation des DTM sur l'ordinateur

Le logiciel EcoStruxure Machine Expert inclut un jeu de DTM de base, qui peut être installé en même temps que le logiciel EcoStruxure Machine Expert par le Machine Expert Installer.

Vous pouvez télécharger d'autres DTM Schneider Electric à partir du site www.schneider-electric.com.

Pour installer des DTM tiers sur votre ordinateur, contactez votre fournisseur de DTM.

NOTE : Les DTM sont installés/désinstallés sur l'ordinateur qui exécute EcoStruxure Machine Expert et ils sont accessibles dans Windows via Start > Control Panel > Add or Remove Programs.

Désinstallation des DTM sur l'ordinateur

Si vous avez installé un DTM à l'aide de Machine Expert Installer, vous devez utiliser le Machine Expert Installer pour désinstaller le DTM. Si vous avez installé un DTM autrement qu'à l'aide du gestionnaire de configuration EcoStruxure Machine Expert, vous devez utiliser la fenêtre Démarrer > Panneau de configuration > Ajout/Suppression de programmes pour le désinstaller.