La boîte de dialogue Outils > Options > Options FDT permet de sélectionner les options de la fonctionnalité de Device Type Manager (DTM).
Boîte de dialogue Options FDT
Le tableau suivant décrit les Options FDT :
|
Option |
Description |
|---|---|
|
Ouvrez la fonction DTM par défaut quand l'éditeur s'ouvre |
Effet d'un double clic sur l'équipement dans l'arborescence Equipements : oSi l'option est cochée : l'onglet de configuration DTM s'ouvre. oSi l'option n'est pas cochée : seuls les onglets habituels de EcoStruxure Machine Expert s'ouvrent. |
|
Fermez toutes les fonctions DTM quand l'éditeur est fermé |
Non utilisé. |
|
Désactiver la fonction d'annulation après la suppression d'un DTM (optimisation des performances) |
Si l'option est cochée : la commande Annuler n'est plus disponible après la suppression d'un DTM. Par conséquent, la taille d'un projet EcoStruxure Machine Expert augmente si un DTM est ajouté au projet et diminue si le DTM est supprimé par la suite. Si l'option n'est pas cochée : la commande Annuler est toujours disponible après la suppression d'un DTM. Par conséquent, la taille d'un projet EcoStruxure Machine Expert augmente si un DTM est ajouté au projet mais ne diminue pas si le DTM est supprimé par la suite. |
|
Paramètres avancés |
Ouvre la deuxième fenêtre Options FDT pour les paramètres avancés. |
Le tableau suivant décrit les paramètres avancés des Options FDT :
|
Option |
Description |
|---|---|
|
Gestion des utilisateurs conformément à la spécification FDT |
Non utilisé. |
|
Contrôle de paramètres DTM modifiés avant la connexion sur l’application |
Lorsque cette option est sélectionnée, un téléchargement automatique de paramètres est effectué vers les équipements avant la connexion si les paramètres ont été modifiés depuis le dernier téléchargement. Cette opération est utile pour maintenir la cohérence, mais elle peut augmenter le temps d'exécution pour la connexion (selon le DTM). |
|
Mettre « hors ligne » les DTM après la déconnexion de l’application |
Lorsque cette option est sélectionnée, les DTM passent en mode hors connexion après la déconnexion du contrôleur. Chaque instance de DTM occupe de la mémoire. Celle-ci est à nouveau libérée lors de la fermeture de l'éditeur. |
|
Limiter le nombre d'instances DTM pour contrôler l'utilisation de la mémoire |
Non utilisé. |
|
Nombre maximal d'instances DTM |
Non utilisé. |
|
Mémoire libre minimale (en Mo) |
Non utilisé. |
|
Créer des descriptions d'appareil temporaires lors de l'actualisation du catalogue |
Non utilisé. |
|
Mode verbose |
Si cette option est activée, des informations et des messages détaillés s'afficheront dans la vue Messages. NOTE : Utilisez le mode Verbose aux fins de débogage. Il entraîne l'enregistrement d'un grand nombre de messages, ce qui peut restreindre la disponibilité de la mémoire pour EcoStruxure Machine Expert. |
|
Afficher les erreurs signalées par un DTM dans une fenêtre contextuelle |
Si l'option est activée, cela signifie que les rapports du DTM ont détecté des erreurs dans une fenêtre contextuelle. Si elle est désactivée, les erreurs détectées ne sont pas notifiées. Toutefois, si le mode verbose est activé, le DTM signale ses erreurs qu'il détecte, dans la fenêtre Messages. NOTE : Les fenêtres contextuelles nécessitent une confirmation. Cela peut ralentir le fonctionnement (pour les interruptions de communication par exemple, si un équipement ne répond pas, un certain nombre de messages instantanés peuvent s'afficher). |