EnhancedStatus - Description fonctionnelle
Type : |
Bloc fonction |
Disponible à partir de : |
V1.0.0.0 |
Le bloc fonction EnhancedStatus fournit les informations thermiques du moteur.
Entrée |
Type de données |
Description |
---|---|---|
iq_TeSysIslandRef |
FB_TeSys_island |
Référence à l’équipement TeSys island. |
i_xExecute |
BOOL |
Sur un front montant de cette entrée, le bloc fonction lance l’exécution. Les sorties q_xDone, q_xError, q_etResult et q_etResultMsg sont réinitialisées avec le front descendant de l’entrée i_xExecute. Consultez la section Fonctionnement des blocs fonction avec l'entrée i_xExecute. |
i_sAvatarName |
Référence à l’avatar défini dans la configuration TeSys island. |
Sortie |
Type de données |
Description |
---|---|---|
q_xDone |
BOOL |
Si cette sortie est TRUE, l'exécution s'est effectuée correctement. |
q_xBusy |
BOOL |
Si cette sortie est TRUE, le bloc fonction est en cours d'exécution. |
q_xError |
BOOL |
Si cette sortie est TRUE, une erreur a été détectée. Pour plus d'informations, reportez-vous à q_etResult et q_etResultMsg. |
q_etResult |
Fournit des informations de diagnostic et d'état sous la forme d'une valeur numérique. |
|
q_sResultMsg |
STRING[30] |
Fournit des informations de diagnostic et d'état sous la forme d'un message textuel. |
q_usiThermalCapacity |
USINT |
Fournit le pourcentage (%) de la capacité thermique du moteur utilisée. |
q_aetWarningMsg |
ARRAY OF ET_WarningMessage |
Liste des messages d’avertissement en fonction des fonctions de protection actives. |
q_aetTripMsg |
ARRAY OF ET_TripMessage |
Liste des messages de déclenchement en fonction des fonctions de protection actives. |
q_uiTimeToTrip |
UINT |
Temps estimé avant un déclenchement pour surcharge thermique dans les conditions actuelles. (Unité : s) |
q_uiTimeToReset |
UINT |
Temps d’attente estimé avant de pouvoir réinitialiser un déclenchement pour surcharge thermique. (Unité : s) |