Blocs fonction de commande système
SystemControl - Description fonctionnelle
Type : |
Bloc fonction |
Disponible à partir de la version : |
V1.0.0.0 |
Le bloc fonction SystemControl renvoie l’état de l’avatar du système.
Entrée |
Type de données |
Description |
---|---|---|
iq_TeSysIslandRef |
Référence à l’équipement TeSys island. |
|
i_xExecute |
BOOL |
Sur un front montant de cette entrée, le bloc fonction lance l’exécution. Les sorties q_xDone, q_xError, q_etResult et q_etResultMsg sont réinitialisées avec le front descendant de l’entrée i_xExecute. Consultez la section Fonctionnement des blocs fonction avec l'entrée i_xExecute. |
i_xResetTrip |
BOOL |
Déclenche la réinitialisation des déclenchements de tous les avatars configurés. |
Sortie |
Type de données |
Description |
---|---|---|
q_xError |
BOOL |
Si cette sortie est TRUE, une erreur a été détectée. Pour plus d'informations, reportez-vous à q_etResult et q_etResultMsg. |
q_etResult |
ET_Result |
Fournit des informations de diagnostic et d'état sous la forme d'une valeur numérique. |
q_sResultMsg |
STRING[30] |
Fournit des informations de diagnostic et d'état sous la forme d'un message textuel. |
q_xActive |
BOOL |
Si le bloc fonction est actif, cette sortie est TRUE. |
q_xOperational |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur TRUE, l’avatar du système est en mode Opérationnel. Pour des informations détaillées sur les états des machines, consultez le document TeSys island - Guide d'utilisation. |
q_xDegradedMode |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur TRUE, l’avatar du système est en mode Dégradé. |
q_xMinorFlt |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur TRUE, l’avatar du système est en mode Défaut mineur. |
q_xPreoperational |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur TRUE, l’avatar du système est en mode Préopérationnel. |
q_xForceMode |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur TRUE, l’avatar du système est en mode Forcer. |
q_xTestMode |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur TRUE, l’avatar du système est en mode Tester. |
q_udiIP4Address |
STRING[15] |
Adresse IP du coupleur de bus (lue à partir de l’équipement TeSys island dans le logiciel EcoStruxure Machine Expert lors de l’initialisation). |
NOTE : L’adresse IP est également fournie sous forme de propriété de l’équipement TeSys island. L’adresse IP est mise à jour lors de l'initialisation de l’application.
Exemple :