Open Box

HMIG5U/HMIG5U2

Côté

HMIG5U/HMIG5U2

Avant

G-SE-0026702.1.gif-high.gif

 

 

Droite

G-SE-0026703.1.gif-high.gif

 

 

Bas

G-SE-0026705.1.gif-high.gif

 

 

Arrière

G-SE-0035526.1.gif-high.gif

 

 

Pièce

Nom

Description

A

Interface Sortie auxiliaire/sortie pour haut-parleur (AUX)

Cette interface et Sortie d'alarme ou Sortie de vibreur sonore et Sortie sonore.

G-SE-0056166.1.gif-high.gif

 

 

1 Cette marque identifie les messages et les notes de sécurité concernant le connecteur AUX.

B

Interface de sortie DVI-D

Interface de sortie DVI-D

C

Interface d’entrée AUDIO

(L-IN/MIC)

Cette interface permet de connecter un microphone. Utiliser pour un connecteur mini prise (Æ3,5 mm [0,14 in]).

D

Voyant d'état

 

E

Voyant d'accès par carte

 

F

Interface USB (Type A)

Conforme USB 2,0 (Type A) x 1.

Tension d’alimentation : 5 Vdc ±5%

Courant maximum fourni : 500 mA

Distance de transmission maximale : 5 m (16,4 ft)

G

Interface USB (mini-B)

Conforme USB 2,0 (mini-B) x 1.

Distance de transmission maximale : 5 m (16,4 ft)

G-SE-0056167.1.gif-high.gif

 

 

1 Cette marque identifie les messages de sécurité concernant le connexion interface.

H

Couvercle de l'interface d'unité d'extension (EXT)

L'unité d'extension peut être intégrée dans l'ouverture du couvercle de l'interface d'unité d'extension et la batterie pour la sauvegarde de mémoire peut être connectée ou remplacée.

I

Capot de carte de stockage

Les cartes SD et CFast se trouvent dans l’ouverture du capot de carte de stockage.

J

Capot de carte système

La carte système se trouve dans l'ouverture du capot de carte système. N'ouvrez pas ce capot lorsque le Box Module est en cours de fonctionnement.

K

Interface USB (Type A)

Conforme USB 2,0 (Type A) x 2.

Tension d’alimentation : 5 Vdc ±5%

Courant maximum fourni : 500 mA

Distance de transmission maximale : 5 m (16,4 ft)

L

Interface Ethernet (Ethernet1)

Interface de transmission Ethernet (10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T)

Connecteur : Prise modulaire (RJ-45) x 1

M

Interface Ethernet (Ethernet2)

Interface de transmission Ethernet (10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T)

Connecteur : Prise modulaire (RJ-45) x 1

N

Voyant COM1

 

O

Interface série (COM 1)

Interface série RS-485 (isolement).

Connecteur : Prise modulaire (RJ-45) x 1

P

Interface série (COM2)

Interface série RS-232C/422/485 (vous pouvez changer de méthode de communication dans le logiciel).

Connecteur : D-Sub 9 broches (fiche) x 1

Q

Interface Display Module

Interface qui connecte le Display Module et le Box Module.

Caution_Color.gifATTENTION

RISQUE DE BRÛLURES

Ne branchez pas le câble de communication Modbus RJ-45 sur l'interface Ethernet.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.