Organisation de la mémoire Flash
La mémoire Flash contient le système de fichiers du contrôleur.
Le Modicon M241 Logic Controller gère les types de fichier suivants :
Type |
Description |
---|---|
Ce fichier figure dans la mémoire Flash et contient le code binaire compilé de l'application exécutable. Chaque fois que le contrôleur est redémarré, l'application exécutable est extraite de l'application de démarrage et copiée dans la mémoire RAM du contrôleur(1). |
|
Fichier source qui peut être chargé à partir de la mémoire Flash sur l'ordinateur, lorsqu'aucun fichier source ne figure sur ce dernier(2). |
|
Fichier contenant les paramètres Ethernet, de ligne série et de pare-feu. Les paramètres indiqués dans le fichier remplacent ceux de l'application exécutable à chaque redémarrage. |
|
Fichiers dans lesquels le contrôleur consigne les événements mentionnés par l'application. |
|
Page HTML |
Pages HTML affichées par le serveur Web du site Web intégré au contrôleur. |
Système d'exploitation (SE) |
Micrologiciel du contrôleur qui peut être écrit dans la mémoire Flash. Le fichier du micrologiciel est appliqué au prochain redémarrage du contrôleur. |
Variable conservée (Retain) |
Variables rémanentes |
Variable conservée-persistante |
|
(1) La création d'une application de démarrage est proposée de façon facultative dans EcoStruxure Machine Expert, selon les propriétés d'application. Par défaut, l'application de démarrage est créée lors du téléchargement. Lorsque vous téléchargez une application à partir de EcoStruxure Machine Expert vers le contrôleur, vous transférez uniquement l'application exécutable binaire dans la mémoire RAM. (2) EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge le chargement de l'application exécutable ni de l'application de démarrage sur un ordinateur en vue de leur modification. Les modifications de programme doivent être effectuées dans la source de l'application. Lorsque vous téléchargez une application, vous avez la possibilité de stocker le fichier source dans la mémoire Flash. |
Le tableau suivant présente l'organisation des fichiers dans la mémoire Flash :
Disque |
Répertoire |
Fichier |
Contenu |
Type de données chargées/téléchargées |
---|---|---|---|---|
/sys |
OS |
M241M251FW1v_XX.YY (1) |
Micrologiciel du noyau 1 |
Micrologiciel |
M241M251FW2v_XX.YY (1) |
Micrologiciel du noyau 2 |
|||
Version.ini |
Fichier de contrôle de la version du micrologiciel |
|||
Web |
Index.htm |
Pages HTML affichées par le serveur Web du site Web intégré au contrôleur. |
Site Web |
|
Conf.htm |
– |
|||
... |
– |
|||
/usr |
App |
Application.app |
Application de démarrage |
Application |
Application.crc |
– |
|||
Application.map |
– |
|||
Archive.prj (2) |
Source d'application |
– |
||
settings.conf (3) |
Configuration de OPC UA |
Configuration |
||
OpcUASymbolConf.map (3) |
Configuration des symboles OPC UA |
Configuration |
||
Cfg |
Machine.cfg (2) |
Configuration |
||
CodesysLateConf.cfg (2) |
oNom de l'application à lancer oTable de routage (réseau principal/sous-réseau) |
Configuration |
||
/usr |
Log |
UserDefinedLogName_1.log |
Tous les fichiers *.log créés à l'aide des fonctions de journalisation de données. Vous devez indiquer le nombre total de fichiers créés ainsi que les noms et le contenu de chaque fichier journal. |
fichier journal |
... |
– |
– |
||
UserDefinedLogName_n.log |
– |
– |
||
Rcp |
|
Répertoire principal de la recette |
– |
|
Syslog |
crashC1.txt(2) crashC2.txt(2) crashBoot.txt(2) |
Ce fichier contient un enregistrement des erreurs système détectées. Il est destiné à l'équipe d'assistance technique de Schneider Electric. |
Fichier journal |
|
PlcLog.txt (2) |
Ce fichier contient les données d'événements système visibles en ligne dans EcoStruxure Machine Expert à partir de l'onglet Journal de l'Editeur d'appareil de contrôleur. |
– |
||
FwLog.txt |
Ce fichier contient un enregistrement des événements système du micrologiciel. Il est destiné à l'équipe d'assistance technique de Schneider Electric. |
– |
||
/usr |
Fdr/FDRS (4) uniquement pour TM241CE• |
Device1.prm |
Fichiers de paramètres enregistrés par l'équipement client FDR 1 |
|
/data |
– |
|||
/sd0 |
– |
|||
– |
Fichiers utilisateur |
– |
– |
|
(1) : v_XX.YY représente la version (2) : le cas échéant (3) : si OPC UA est configuré (4) : le répertoire Fdr/FDRS est masqué |
NOTE : Pour plus d'informations sur les bibliothèques et les blocs fonction disponibles, consultez la section Bibliothèques.
Lorsque le système, un programme ou une activité utilisateur donnée crée certains types de fichier, le M241 Logic Controller examine l'extension du fichier et déplace automatiquement ce dernier vers un dossier correspondant dans la mémoire Flash.
Le tableau suivant répertorie les types de fichier qui sont déplacés de cette manière et le dossier cible dans la mémoire Flash :
Extensions de fichier |
Dossier dans la mémoire Flash |
---|---|
*.app, *.ap_, *.err, *.crc, *.frc, *.prj |
/usr/App |
*.cfg, *.cf_ |
/usr/Cfg |
*.log |
/usr/Log |
*.rcp, *.rsi |
/usr/Rcp |
Sauvegarde du fichier de journalisation des données
Les fichiers de journalisation des données peuvent saturer l'espace disponible dans le système de fichiers. Prévoyez par conséquent une procédure afin d'archiver régulièrement les données journalisées sur une carte SD. Vous pouvez répartir les données journalisées entre plusieurs fichiers (LogMonth1, LogMonth2) et utiliser la commande ExecuteScript pour copier le premier fichier sur une carte SD. Ensuite, supprimez ce fichier du système de fichiers interne pendant que le deuxième fichier collecte des données. Si vous laissez le fichier de journalisation des données dépasser la taille limite des fichiers, vous risquez de perdre des données.
AVIS |
PERTE DE DONNÉES D'APPLICATION |
oSauvegardez les données de la carte SD régulièrement. oNe mettez pas le contrôleur hors tension et ne le réinitialisez pas. N'insérez ou ne retirez pas la carte SD pendant que le système accède aux données stockées sur celle-ci. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |