Mise à jour du micrologiciel de Modicon M241 Logic Controller

Introduction

Les mises à niveau du micrologiciel pour le Modicon M241 Logic Controller sont disponibles sur le site Web, à l'adresse http://www.schneider-electric.com (au format .zip).

La mise à jour du micrologiciel peut être réalisée par les moyens suivants :

oune carte SD avec un fichier de script compatible ;

oAssistant de contrôleur.

La mise à jour du micrologiciel entraîne la suppression du programme d'application en cours sur l'équipement, y compris l'application de démarrage dans la mémoire Flash.

AVIS

PERTE DE DONNÉES D'APPLICATION

oRéalisez une sauvegarde du programme d'application sur le disque dur de l'ordinateur, avant de tenter une mise à jour du micrologiciel.

oRestaurez le programme d'application sur l'équipement, une fois la mise à jour du micrologiciel effectuée.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

En cas de mise hors tension de l'équipement ou de coupure de courant ou d'interruption de communication pendant le transfert de l'application, l'équipement risque de cesser de fonctionner. En cas d'interruption de la communication ou de panne de courant, relancez le transfert. En cas de coupure de courant ou d'interruption de communication pendant la mise à jour du firmware, ou si le firmware n'est pas valide, l'équipement risque de cesser de fonctionner. Dans ce cas, utilisez un firmware valide et relancez la mise à jour.

AVIS

ÉQUIPEMENT INOPÉRANT

oN'interrompez pas le transfert du programme d'application ou de la mise à jour du firmware.

oRelancez le transfert s'il est interrompu pour une raison quelconque.

oNe remettez pas l'équipement en service avant la fin du transfert.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Par défaut, les ports Ligne série de votre contrôleur sont configurés pour le protocole Machine Expert, lorsque le micrologiciel du contrôleur est nouveau ou mis à jour. Le protocole de Machine Expert est incompatible avec d'autres protocoles comme Modbus Serial Line. La connexion d'un nouveau contrôleur (ou la mise à jour du micrologiciel d'un contrôleur connecté) à une ligne série configurée pour le protocole Modbus peut interrompre la communication avec les autres équipements de la ligne série. Vérifiez que le contrôleur n'est pas connecté à un réseau de ligne série Modbus actif avant de commencer à télécharger une application valide dont le ou les ports concernés sont configurés correctement pour le protocole visé.

AVIS

INTERRUPTION DES COMMUNICATIONS DE LIGNE SERIE

Assurez-vous que les ports de ligne série de votre application sont correctement configurés pour Modbus avant de raccorder physiquement le contrôleur à un réseau Modbus Serial Line opérationnel.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Mise à jour du micrologiciel par carte SD

Étape

Action

1

Extrayez le fichier .zip à la racine de la carte SD.

NOTE : Le dossier \sys\cmd\ de la carte SD contient le fichier de script à télécharger.

2

Mettez le contrôleur hors tension.

3

Insérez la carte SD dans le contrôleur.

4

Remettez le contrôleur sous tension.

NOTE : Le voyant SD (vert) clignote pendant l'opération.

5

Attendez la fin du téléchargement :

oSi le voyant SD (vert) est allumé, et que le voyant ERR (rouge) clignote de façon régulière, le téléchargement a été correctement effectué.

oSi le voyant SD (vert) est éteint, et que les voyants ERR et I/O  (rouge) clignotent de façon régulière, une erreur a été détectée.

6

Retirez la carte SD du contrôleur.

Résultat : le contrôleur redémarre automatiquement avec le nouveau micrologiciel si le téléchargement s'est bien terminé.

Mise à jour du micrologiciel avec Controller Assistant

Pour mettre à jour le micrologiciel, vous devez ouvrir Controller Assistant. Cliquez sur Outils  > Outils externes  > Ouvrir Controller Assistant.

Étape

Action

1

Dans la boîte de dialogue Accueil, cliquez sur le bouton Lire dans....

Résultat : la fenêtre Sélection du contrôleur s'affiche.

2

Sélectionnez le type de connexion et le contrôleur, puis cliquez sur le bouton Lecture en cours.

Résultat : l'image est transmise du contrôleur à l'ordinateur.

Ensuite, la boîte de dialogue Accueil réapparaît.

3

Cliquez sur le bouton Nouveau / Traiter... puis sur Mettre à jour le micrologiciel....

Résultat : la boîte de dialogue de mise à jour du micrologiciel s'affiche.

4

Exécutez chaque étape pour mettre à jour le micrologiciel dans l'image actuelle (les modifications ne sont effectuées que dans l'image située sur votre ordinateur).

Lors de l'étape finale, vous pouvez décider de créer une copie de sauvegarde de l'image lue par le contrôleur.

Résultat : après la mise à jour du micrologiciel, vous retournez automatiquement à la boîte de dialogue Accueil.

5

Dans la boîte de dialogue Accueil, cliquez sur le bouton Ecrire sur....

Résultat : la fenêtre Sélection du contrôleur s'affiche.

6

Sélectionnez le type de connexion et le contrôleur, puis cliquez sur le bouton Ecrire.

Résultat : l'image est transmise de l'ordinateur au contrôleur.

Une fois la transmission effectuée, vous retournez automatiquement à la boîte de dialogue Accueil.

Pour plus d'informations sur la mise à jour de micrologiciels et la création d'un nouveau disque flash comportant un micrologiciel, consultez Paramètres de Projet - Mise à jour de Micrologiciel et Organisation de la Mémoire Flash.