MC_MoveVelocity_PTO : contrôler la vitesse de l'axe

Représentation graphique

G-SE-0028267.2.gif-high.gif

 

 

Représentation en langage IL et ST

Pour voir la représentation générale en langage IL ou ST, reportez-vous au chapitre Représen­tation des fonctions et blocs fonction.

Variables d'entrée

Ce tableau décrit les variables d'entrée :

Entrée

Type

Valeur initiale

Description

Axis

AXIS_REF_PTO

-

Nom de l'axe (instance) pour lequel le bloc fonction doit être exécuté. Dans l'arborescence des équipements, le nom est indiqué dans la configuration du contrôleur.

Execute

BOOL

FALSE

Sur le front montant, lance l'exécution du bloc fonction.

Sur un front descendant, réinitialise les sorties du bloc fonctionnel à la fin de son exécution.

Les modifications ultérieures des paramètres des entrées du bloc fonction n'ont aucun impact sur la commande en cours, sauf si l'entrée ContinuousUpdate est utilisée.

Si un deuxième front montant est détecté pendant l'exécution du bloc fonction, l'exécution en cours est interrompue et le bloc fonction redémarre avec les valeurs des paramètres à ce moment-là.

ContinuousUpdate

BOOL

FALSE

Avec la valeur TRUE, le bloc fonction utilise les valeurs des variables d'entrée (Velocity, Acceleration, Deceleration et Direction) et les applique à la commande en cours, quelles que soient les valeurs d'origine.

L'impact de l'entrée ContinuousUpdate commence lorsque le bloc fonction est déclenché par un front montant sur la broche Execute et finit dès que le bloc fonction n'est plus dans l'état Busy ou que l'entrée ContinuousUpdate est définie sur FALSE.

Velocity

DINT

0

Vitesse cible en Hz, pas nécessairement atteinte.

Plage : 0 à MaxVelocityAppl

Acceleration

DINT

0

Accélération en Hz/ms ou en ms (selon la configuration).

Plage (Hz/ms) : 1 à MaxAccelerationAppl

Plage (ms) : MaxAccelerationAppl à 100 000

Deceleration

DINT

0

Décélération en Hz/ms ou en ms (selon la configuration).

Plage (Hz/ms) : 1 à MaxDecelerationAppl

Plage (ms) : MaxDecelerationAppl à 100 000

Direction

MC_DIRECTION

mcPositiveDirection

Direction du mouvement

BufferMode

MC_BUFFER_MODE

mcAborting

Mode de transition à partir du mouvement en cours.

JerkRatio

INT

0

Pourcentage d'ajustement de l'accélération/décélération, utilisé pour créer le profil courbé en S .

Plage : 0 à 100

Variables de sortie

Le tableau suivant décrit les variables de sortie :

Sortie

Type

Valeur initiale

Description

InVelocity

BOOL

FALSE

La valeur TRUE indique que la vitesse cible est atteinte.

Busy

BOOL

FALSE

La valeur TRUE indique que l'exécution du bloc fonctionnel est en cours.

Active

BOOL

FALSE

Le bloc fonction contrôle l'axe (Axis). Un seul bloc fonction à la fois peut définir Active sur TRUE pour un axe (Axis) défini.

CommandAborted

BOOL

FALSE

L'exécution du bloc fonction est interrompue, en raison d'une autre commande de mouvement ou d'une erreur détectée .

Error

BOOL

FALSE

La valeur TRUE indique qu'une erreur a été détectée. L'exécution du bloc fonction est terminée.

ErrorId

PTO_ERROR

PTO_ERROR.NoError

Lorsque Error a la valeur TRUE : code de l'erreur détectée.

NOTE :

oPour arrêter le mouvement, le bloc fonction doit être interrompu par un autre bloc fonction qui émet une nouvelle commande.

oSi la direction d'un mouvement en cours est inversée, le mouvement est d'abord arrêté selon la décélération du bloc fonction MC_MoveVelocity_PTO, puis reprend en sens inverse.

oLa durée d'accélération/de décélération du segment ne doit pas excéder 80 s.

Exemple de chronogramme

Ce diagramme illustre un profil simple à partir de l'état Standstill (immobile) :

G-SE-0028344.1.gif-high.gif

 

 

Ce diagramme illustre un profil complexe partir de l'état Continuous (continu) :

G-SE-0028345.1.gif-high.gif

 

 

Ce diagramme illustre un profil complexe à partir de l'état Continuous (continu) avec changement de direction :

G-SE-0028346.1.gif-high.gif

 

 

Ce diagramme illustre un profil complexe partir de l'état Discrete (TOR) :

G-SE-0028343.1.gif-high.gif