Description des blocs d'extension
Il existe deux types principaux de blocs d'extension TM7 :
oBloc de distribution d'alimentation TM7 (PDB)
oBloc d'E/S TM7
Les blocs de distribution d'alimentation TM7 et les blocs d'E/S Système TM7 utilisent deux bus d'alimentation et un bus de données pour réaliser leurs fonctions. Ces bus sont organisés de la façon suivante :
oBus TM7 : ce bus comprend un bus de données et un bus d'alimentation, désignés de la façon suivante :
oBus d'alimentation TM7 : distribue le courant pour alimenter l'électronique des blocs d'E/S Système TM7. Ce bus reçoit son alimentation d'un module émetteur TM5SBET7. Si nécessaire, le courant sur le bus d'alimentation TM7 peut être renforcé en ajoutant un PDB TM7.
oBus de données TM7 : transmet les données entre le contrôleur et les blocs d'extension TM7.
oSegment d'alimentation des E/S 24 VCC : distribue le courant aux entrées, aux sorties et aux capteurs et actionneurs connectés des blocs d'E/S Système TM7. Chaque Système TM5/TM7 peut disposer de plusieurs segments d'alimentation des E/S 24 VCC en fonction de considérations comme la consommation électronique et la séparation des types d'E/S.
Chaque référence de bloc d'E/S se distingue par son type, son nombre d'E/S et sa taille physique. Les blocs d'E/S Système TM7 sont disponibles en deux tailles, dénommées taille 1 et taille 2.
Référence |
Description |
Référence |
---|---|---|
TM7BA•• |
Entrée ou sortie analogique ou entrée mixte et bloc de sortie |
Modicon TM7 - Bloc d'E/S analogiques - Guide de référence du matériel |
TM7BD•• |
Entrée ou sortie numérique ou entrée mixte et bloc de sortie |
Modicon TM7 - Bloc d'E/S numériques - Guide de référence du matériel |
Les câbles TM7 doivent être commandés séparément.
Caractéristiques principales des blocs d'E/S
La figure suivante représente les principales caractéristiques des blocs d'E/S :
Taille 1 |
Taille 2 |
---|---|
![]()
|
![]()
|
(A) Connecteur IN du bus TM7 (B) Connecteur OUT du bus TM7 (C) Connecteur IN de l'alimentation 24 VCC (D) Connecteur OUT de l'alimentation 24 VCC (1) Connecteurs d'entrée/de sortie (selon les références) (2) Voyants d’état |
NOTE : pour plus d'informations sur les brochages de ces divers connecteurs, reportez-vous aux guides de référence du matériel Bloc d'E/S analogiques TM7 et Blocs d'E/S numériques TM7