Adressage

Introduction

L'embase TM5 des embases de bus, qui accueille les modules d'E/S, gère les adresses automati­quement. Il n'est généralement pas nécessaire de définir les numéros de paramètre d'adresse.

Dans certains cas toutefois, il peut s'avérer nécessaire de définir des tranches ou des groupes potentiels spécifiques à des adresses fixes, quels que soient les modules qui précèdent au niveau de l'embase. A cette fin, des embases de bus du Système TM5, dotées de commutateurs rotatifs, vous permettent de définir l'adresse d'une tranche. Toutes les tranches suivantes se réfèrent alors à ce décalage et sont à nouveau adressées automatiquement à partir de ce point.

NOTE : Ce paramètre d'adresse manuel ne fonctionne pas si le module d'E/S individuel est utilisé avec l'interface de bus de terrain TM5NS31.

Principe d’adressage

Dans le Système TM5, le numéro de paramètre d'adresse commence à 1 et correspond au numéro d'adresse :

oDu premier module d'E/S normales incorporées du contrôleur. Les E/S expertes incorporées intégrées dans les contrôleurs ne possèdent pas d'adresse physique.

oDu module de distribution d'alimentation d'interface (IPDM) de la configuration distribuée.

Les adresses des modules et modules d'extension ci-après sont affectées en fonction de la position de ces derniers dans l'embase du TM5 (+1 par rapport à l'adresse du module de gauche précédent).

Embases de bus avec paramètre d'adresse

Le tableau suivant indique les références des embases de bus avec le paramètre d'adresse :

Références

Description

Couleur

TM5ACBM05R

Segment d'alimentation des E/S 24 VCC/24 VCC, isolé à gauche, avec paramètre d'adresse

Gris

TM5ACBM15

Segment d'alimentation des E/S 24 VCC/24 VCC, pass-through, avec paramètre d'adresse

Blanc

Commutateurs rotatif de paramètre d'adresse

G-SE-0002040.3.gif-high.gif

 

1   x16

2   x 1

L'adresse de la tranche est définie à l'aide des commutateurs rotatifs de paramètre d'adresse (01 à FD hex).

Le paramètre d'adresse 00 hex affecte automatiquement l'adresse du module d'extension.

NOTE : Dans le logiciel EcoStruxure Machine Expert, le numéro de paramètre d'adresse est au format décimal.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

oVérifiez que l'adressage des modules d'embase de bus est séquentiel dans la disposition physique de la configuration, de gauche à droite.

oVérifiez que la configuration physique (ordre et références des modules d'E/S et des embases de bus adressées) correspond exactement à celle définie dans la configuration logicielle de votre application.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Réglez les commutateurs rotatifs avant d'installer l'embase de bus sur le rail DIN et de la connecter aux autres composants du système TM5. Si l'embase de bus est déjà installée avant que son adresse ne soit définie, coupez toutes les alimentations de votre système TM5.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifDANGER

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ECLAIR D'ARC

oCoupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériels, câbles ou fils, sauf dans les cas de figure spécifiquement indiqués dans le guide de référence du matériel approprié à cet équipement.

oUtilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications.

oRemettez en place et fixez tous les caches de protection, accessoires, matériels, câbles et fils et vérifiez que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension.

oN'utilisez que la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Vous devez utiliser un tournevis plat (taille indiquée ci-dessous) pour régler les commutateurs rotatifs de sélection d'adresse.

G-SE-0005378.2.gif-high.gif

 

 

Exemple

L'exemple ci-dessous illustre l'adressage automatique des tranches jusqu'au point d'une embase de bus au moyen d'un commutateur rotatif de paramètre d'adresse. Cette embase de bus force l'adresse de la tranche (à 8 dans l'exemple). A partir de ce point, l'adressage séquentiel automatique se poursuit jusqu'à la prochaine embase de bus dotée d'un commutateur rotatif de paramètre d'adresse.

G-SE-0001321.3.gif-high.gif