Les embases de bus Système TM5 se divisent en différents groupes :
oLes embases de bus TM5ACBM11 et TM5ACBM15, de couleur blanche, sont conçues pour des modules électroniques 24 VCC.
oLes embases de bus TM5ACBM01R et TM5ACBM05R, de couleur grise, sont conçues pour les modules de distribution d'alimentation (PDM) et les modules récepteurs.
oL'embase de bus TM5ACBM12, de couleur noire, est conçue pour les modules électroniques à courant alternatif en entrée ou en sortie.
La figure ci-dessous illustre les embases de bus Système TM5 :
Numéro |
Référence |
Description |
Couleur |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 |
Embase de bus 24 VCC Segment d'alimentation des E/S 24 VCC, pass-through |
Blanc |
2 |
TM5ACBM15 |
Embase de bus 24 VCC Segment d'alimentation des E/S 24 VCC, pass-through avec paramètre d'adresse |
Blanc |
3 |
TM5ACBM01R |
Embase de bus 24 VCC pour PDM et modules récepteurs Segment d'alimentation d'E/S 24 VCC isolé à gauche |
Gris |
4 |
TM5ACBM05R |
Embase de bus 24 VCC pour PDM et modules récepteurs Segment d'alimentation des E/S 24 VCC, isolé à gauche avec paramètre d'adresse |
Gris |
5 |
TM5ACBM12 |
Embase de bus pour modules CA Segment d'alimentation des E/S 24 VCC, pass-through |
Noir |
NOTE : les modules électroniques avec relais pour 30 VCC/230 VCA doivent être associés à des embases de bus TM5ACBM12.
Une tranche doit être composée d'une seule couleur. Par exemple, une embase de bus grise ne doit être assemblée qu'à un module électronique gris et un bornier gris. Mais la couleur à elle seule ne suffit pas à assurer la compatibilité ; vérifiez toujours que les fonctionnalités des composants de la tranche correspondent aussi.
|
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE OU D'ECLAIR D'ARC ELECTRIQUE EN RAISON DE COMPOSANTS INCOMPATIBLES |
oN'associez pas au sein d'un même module d'extension des composants de couleurs différentes. oVérifiez systématiquement la compatibilité des composants et modules de la tranche avant de les installer, à l'aide du tableau des associations fourni dans ce manuel. oVérifiez que des borniers appropriés (minimum, couleurs correspondantes et nombre de bornes correct) sont installés sur les modules électroniques appropriés. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
Cette section indique les caractéristiques des embases de bus Système TM5. Consultez également la section Caractéristiques environnementales.
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
La figure ci-dessous fournit les données techniques des embases de bus Système TM5 :
Caractéristiques générales |
|
---|---|
Consommation du bus d'alimentation TM5 |
26 mA |
Dissipation de puissance |
0,13 W maximum |