Configuration de la connexion à la base de données MySQL avec la Console de passerelle SQL
Avant de configurer la connexion à la base de données SQL avec la Console de passerelle SQL, assurez-vous que vous avez déjà exécuté les étapes de l'établissement d'une connexion SQL :
oEtape 1 : configurez le PC sur lequel vous envisagez d'installer la SQL Gateway.
oEtape 2 : configurez votre base de données SQL.
oEtape 3 : installez la SQL Gateway.
Pour configurer une connexion à une base de données MySQL, commencez par configurer un Serveur de base de données général pour My SQL. Dans un deuxième temps, configurez une ou plusieurs connexions de base de données avec des bases de données MySQL spécifiques accessibles via le serveur de base de données .
Configuration de l'accès aux serveurs de bases de données MySQL
|
Etape |
Action |
Remarque |
|---|---|---|
|
1 |
Dans l'onglet Configuration de la SQL Gateway, cliquez avec le bouton droit sur le nœud Serveurs de bases de données dans l'arborescence située sur la gauche et choisissez l'option Nouvelle connexion de serveur. |
Résultat : un sous-nœud portant un nom par défaut est créé. |
|
2 |
Pour identifier ce serveur de base de données, définissez un Nom du serveur unique. |
– |
|
3 |
Sélectionnez My SQL dans la liste Type de serveur. |
Suite à la sélection du Type de serveur My SQL, les paramètres de configuration décrits dans ce chapitre s'affichent. |
|
4 |
Pour identifier le PC sur lequel s'exécute le serveur de base de données, entez l'Adresse du serveur. |
Si le serveur MySQL s'exécute sur le même PC que la SQL Gateway, entrez localhost ou une adresse IP de boucle, telle que 127.0.0.1. Si le serveur MySQL s'exécute sur un PC différent, entrez le nom du PC distant ou l'adresse IP. |
|
5 |
Sous Nom d'utilisateur, entrez le nom de connexion du compte utilisateur MySQL à utiliser pour accéder à la base de données MySQL. |
– |
|
6 |
Entrez le Mot de passe du compte utilisateur MySQL à utiliser pour accéder à la base de données MySQL. |
– |
|
7 |
Sélectionnez le Protocole de protection à utiliser pour accéder à la base de données MySQL dans la liste. |
Sélectionnez le protocole de protection utilisé par le serveur de base de données MySQL : oProtocole de communication TCP : Définissez le Port de communication TCP/IP. La valeur par défaut est 3306. oProtocole de communication NamedPipe : Définissez le Nom du tube utilisé pour accéder au serveur MySQL. La valeur par défaut est MySQL. oProtocole de communication SharedMemory : Définissez le Nom de la mémoire partagée utilisé pour accéder au serveur MySQL. La valeur par défaut est MYSQL. |
|
8 |
Cliquez sur le bouton Test de connexion serveur pour vérifier si les paramètres configurés permettent d'établir la connexion au serveur de base de données. Résultat : un message indiquant le résultat du test apparaît. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Dépannage. |
– |
Configuration des Connexions de base de données
|
Etape |
Action |
Remarque |
|---|---|---|
|
1 |
Dans l'onglet Configuration de la SQL Gateway, cliquez avec le bouton droit sur le nœud Connexions de base de données dans l'arborescence située sur la gauche et choisissez l'option Nouvelle connexion de base de données. Résultat : un sous-nœud portant un nom par défaut est créé. |
– |
|
2 |
Pour identifier cette connexion à la base de données, définissez un Nom de la connexion unique. |
Veillez à utiliser la valeur exacte du paramètre Nom de la connexion dans la configuration cliente : La valeur de l'élément wsDbConnectionName configuré dans la bibliothèque EcoStruxure Machine Expert SqlRemoteAccess doit être identique à celle du paramètre Nom de la connexion. |
|
3 |
Dans la liste Nom du serveur, sélectionnez le serveur de base de données MySQL sur lequel réside la base de données MySQL à laquelle vous souhaitez vous connecter. |
La liste Nom du serveur énumère les noms des serveurs définis sous le nœud Serveurs de bases de données. Suite à la sélection d'un serveur de base de données MySQL sous Nom du serveur, les paramètres de configuration décrits dans ce chapitre s'affichent. |
|
4 |
Entrez le Nom de la base de données pour la base de données MySQL. |
Dans certains outils MySQL (tels que MySQL Workbench) le terme Schéma désigne la base de données. |
|
5 |
Pour ajouter d'autres paramètres à la configuration de la connexion à la base de données MySQL, cliquez sur le bouton Sélectionner et activez les paramètres souhaités dans la boîte de dialogue Avancé. Résultat : après avoir confirmé votre sélection en cliquant sur OK, vous pouvez configurer les paramètres sélectionnés qui s'affichent dans l'éditeur. |
– |
|
6 |
Cliquez sur le bouton Test de connexion base de données pour vérifier si les paramètres configurés permettent d'établir la connexion à la base de données. Résultat : un message indiquant le résultat du test apparaît. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Dépannage. |
– |