La version V1.1 d'EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M238, M258, LMC058 et LMC078.

Accessoires

Bride terminale pour bornier, Type AB1AB8P35

Les brides terminales pour borniers (référence AB1AB8P35) permettent de réduire le déplacement latéral de votre contrôleur et des modules sur le rail de montage. Le contrôleur ainsi que les modules associés à celui-ci sont montés sur le rail de montage entre deux brides terminales afin d'améliorer les caractéristiques de résistance aux chocs et aux vibrations de l'ensemble.

Le schéma suivant représente une bride terminale pour bornier AB1AB8P35 :

G-AN-0001748.1.gif-high.gif

 

 

Rail de montage

Vous pouvez installer le contrôleur et ses modules d'extension sur un rail de montage. Il est possible de fixer un rail de montage sur une surface de montage lisse ou de l'accrocher à un rack EIA (Electronic Industries Alliance) ou de le placer dans un coffret NEMA.

Le schéma suivant présente les différentes tailles de rail de montage :

G-AN-0001749.1.gif-high.gif

 

 

Vous pouvez commander le rail adapté à votre installation auprès de Schneider Electric :

Profondeur du rail

Référence catalogue

15 mm (0,59 in.)

AM1DE200

7,5 mm (7,62 mm.)

AM1DP200

NOTE : N'utilisez pas les modèles AM1ED200 et DZ5MB200.

Kit de montage des panneaux TWDXMT5

L'illustration suivante présente un kit de montage des panneaux TWDXMT5, qui peut être utilisé à la place du rail de montage pour installer votre contrôleur et les modules d'E/S directement sur un panneau :

G-AN-0001750.1.gif-high.gif

 

 

Barre de mise à la terre TM2XMTGB

La barre de mise à la terre TM2XMTGB permet de raccorder à la terre les blindages des câbles et la terre fonctionnelle des modules.

G-SA-0045272.1.gif