Module TeSys :
o4 voies, chacune comprenant
o3 entrées à logique positive
o2 sorties transistor à logique positive
oBornier d'alimentation 24 VCC débrochable
Pour plus d'informations sur la compatibilité de ce module, reportez-vous au document EcoStruxure Machine Expert - Compatibilité et migration - Guide utilisateur.
Architecture du système TM3XTYS4
Le module TM3XTYS4 connecte le contrôleur au système de câblage parallèle du contrôleur TeSys U et/ou TeSys D. Ce module de câblage parallèle fournit les informations d'état et de commande sur chaque démarreur. Un module TM3XTYS4 peut gérer jusqu'à quatre démarreurs, en marche avant ou arrière, qu'ils soient de type TeSys D ou TeSys U.
Le module TM3XTYS4 est compatible avec :
ole système TeSys U,
oSystème TeSys D
Exemple d'architecture de système TeSys U
Le système TeSys modèle U est un système de gestion d'alimentation intégré pour démarreurs de moteur. Le système protège le démarreur de moteur contre les surcharges et assure des fonctions de contrôle.
Le système de câblage parallèle TeSys U comprend :
oune base de puissance,
oun contacteur,
oun équipement de protection contre les surcharges thermiques,
oune unité de commande des contrôleurs-démarreurs.
Exemple d'architecture de système TeSys D
Le système TeSys modèle D est un système d'interface de commande de démarreurs de moteur. Il protège le démarreur de moteur contre les surcharges et assure des fonctions de commande.
Le système de câblage parallèle TeSys D comprend :
oune base de puissance,
oun contacteur,
oun équipement de protection contre les surcharges thermiques,
oune unité de commande des contrôleurs-démarreurs.
La figure ci-dessous représente les principaux éléments logiques du module TM3XTYS4 :
Libellé |
Eléments |
Référence |
---|---|---|
1 |
Voyants indiquant l'état de la voie d'E/S. |
– |
2 |
Connecteurs RJ45 TeSys. |
– |
3 |
Bornier à vis de l'alimentation. |
|
4 |
Système de verrouillage encliquetable pour rail oméga (DIN) de 35 mm (1,38 in.) |
|
5 |
Connecteur d'extension pour bus d'E/S TM3. |
– |
6 |
Système de fixation au module précédent. |
– |
Caractéristiques |
Valeur |
|
---|---|---|
Entrée |
Entrée 1 : Prêt Entrée 2 : Exécution Entrée 3 : Déclenchement |
|
Type d'accès |
24 VCC Type 1 (CEI/EN 61131-2) |
|
Type de logique |
Négative |
|
Sortie |
Sortie 1 : Commande de direction 1 Sortie 2 : Commande de direction 2 |
|
Type de sortie |
24 VCC / 0,3 A |
|
Type de logique |
Négative |
|
Types de câble et poids |
||
Type et longueur de câble |
Type |
Ethernet CAT 5E |
Longueur |
5 m (16,4 ft) max. |
|
Poids |
115 g (4 oz) |
La figure ci-dessous représente les voyants d'état :
Le tableau suivant décrit les voyants d'état :
LED |
Couleur |
Etat |
Type |
Description |
---|---|---|---|---|
X1 (0 à 2) |
Vert |
Allumé |
Entrée |
La voie d'entrée est activée |
Eteint |
La voie d'entrée est désactivée |
|||
X2 (3 à 5) |
Allumé |
La voie d'entrée est activée |
||
Eteint |
La voie d'entrée est désactivée |
|||
X3 (6 à 8) |
Allumé |
La voie d'entrée est activée |
||
Eteint |
La voie d'entrée est désactivée |
|||
X4 (9 à 11) |
Allumé |
La voie d'entrée est activée |
||
Eteint |
La voie d'entrée est désactivée |
|||
X1 (0, 1) |
Allumé |
Sortie |
La voie de sortie est activée |
|
Eteint |
La voie de sortie est désactivée |
|||
X2 (2, 3) |
Allumé |
La voie de sortie est activée |
||
Eteint |
La voie de sortie est désactivée |
|||
X3 (4, 5) |
Allumé |
La voie de sortie est activée |
||
Eteint |
La voie de sortie est désactivée |
|||
X4 (6, 7) |
Allumé |
La voie de sortie est activée |
||
Eteint |
La voie de sortie est désactivée |