Configuration d'un événement externe
Sur le module TM3XFHSC202, des événements externes peuvent être configurés pour activer des tâches externes.
Si un événement externe est configuré sur une fonction de comptage :
oUn événement externe est créé et son nom par défaut est affiché dans la fenêtre de configuration Compteurs. Le nom par défaut peut être modifié.
oLe nom de l'événement externe est disponible lors de la configuration d'une tâche externe.
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Dans l'onglet Applications, ajoutez une tâche. |
2 |
Double-cliquez sur le nœud Tâche pour l'associer à un événement externe. |
3 |
Dans le menu déroulant Type de la fenêtre Configuration, sélectionnez Externe. |
4 |
Dans le menu déroulant Evénement externe, sélectionnez l'événement à associer à la tâche (voir la liste ci-dessous). NOTE : La tâche doit être configurée lorsqu'un événement est déclaré. |
Ce tableau contient une description des événements externes pouvant être associés à une tâche :
Nom de l'événement |
Description |
---|---|
Ix, x=0...9 |
Cette tâche est activée lorsque le signal de l'entrée lx détecte un front montant, un front descendant ou les deux. Le type de signal détecté est configuré dans la fenêtre Configuration. |
instancename_THx |
Configurable si la tâche est activée en cas de franchissement de la Valeur de seuil x. L'activation de la tâche peut être déclenchée lorsque le compteur rapide (HSC) est configuré pour un comptage croissant, un comptage décroissant ou les deux. |
instancename_THx_THy |
Cette tâche est activée si la valeur du compteur est comprise entre le seuil x et le seuil y. |
instancename_Below_THx |
Cette tâche est activée si la valeur du compteur est inférieure au seuil x. |
instancename_Above_THy |
Cette tâche est activée si la valeur du compteur est supérieure au seuil x. |
instancename_STOP |
Uniquement disponible en mode HSC principal monophasé. Cette tâche est activée si la valeur du compteur est définie sur 0. |
instancename_PERIOD |
Uniquement disponible dans les modes Compteur de durées Front vers Front et Compteur de durées Front vers opposé. Cette tâche est activée à la fin d'une période configurée. |