Les paramètres répertoriés dans le tableau ci-après peuvent être modifiés à l'aide des blocs fonction HSCGetParam_TM3 ou HSCSetParam_TM3
NOTE : Les paramètres définis par le programme ont priorité sur ceux configurés dans la fenêtre de configuration du compteur rapide. Les paramètres de la configuration initiale sont restaurés en cas de démarrage à froid ou à chaud du contrôleur.
Ce tableau fournit la liste des paramètres de HSC_PARAMETER_TYPE_TM3 qui peuvent être lus ou modifiés durant l'exécution du programme :
Paramètre |
Type |
Description |
---|---|---|
HSC_TIMEBASE |
Permet d'extraire ou de définir la base de temps (Timebase) d'un compteur rapide. |