Configuration du type Simple en mode Mono-utilisation

Procédure

Étape

Action

1

Dans l'arborescence Equipements, double-cliquez sur MonContrôleur > IO_Bus > Module_x > Compteurs.

Résultat : L'éditeur Compteurs s'affiche pour la configuration de compteur rapide (HSC).

2

Dans l'onglet d'édition Compteurs, affectez au paramètre Fonction de comptage la valeur HSC simple et cliquez n'importe où dans la zone de configuration.

Résultat : les paramètres de configuration s'affichent dans l'onglet Compteurs de l'éditeur.

3

Si nécessaire, modifiez la valeur du paramètre Général > Nom d'instance.

NOTE : La valeur Nom d'instance est fournie automatiquement par le logiciel et peut être utilisée telle quelle pour le bloc fonction de compteur.

4

Réglez la valeur du paramètre Général > Mode de comptage sur Mono-utilisation.

5

Dans Entrées de comptage > Entrée A  > Emplacement, sélectionnez l'entrée à utiliser comme entrée A.

NOTE : Un message s'affiche en bas de la fenêtre de configuration, si aucune autre E/S est configurable. Libérez une ou plusieurs E/S avant de poursuivre la configuration de cette fonction.

6

Définissez la valeur du paramètre Entrées de comptage > Entrée A > Filtre pour réduire l'effet du rebond sur l'entrée.

La valeur de filtrage détermine la fréquence maximum du compteur, telle qu'indiquée dans le Tableau Filtre de rebond.

7

Entrez la valeur du paramètre Plage > Présélection pour définir la valeur initiale de comptage.

8

Avec un module d'extension TM3XFHSC202, vous pouvez définir le nom d'un événement externe. Lorsque cet événement est déclenché dans une tâche, le compteur est arrêté. Définissez la valeur Stop > Evénement Stop sur Oui, puis modifiez le Nom de l'événement d'arrêt pour attribuer le nom de l'événement externe.