Caractéristiques du TM4PDPS1

Introduction

Les caractéristiques générales du module TM4PDPS1 sont détaillées ci-après.

Consultez également la section Caractéristiques environnementales.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Dimensions

 

Les schémas suivants indiquent les dimensions du module TM4PDPS1 :

G-SE-0031884.1.gif-high.gif

 

 

Caractéristiques générales

Ce tableau décrit les caractéristiques générales du module TM4PDPS1 :

Caractéristique

Valeur

Consommation

290 mA

Dissipation de puissance

1,5 W

Poids

100 g (3,52 oz)

Caractéristiques du module PROFIBUS DP

Ce tableau décrit les caractéristiques PROFIBUS DP du module TM4PDPS1 :

Caractéristique

Valeur

Type d'interface

Sans potentiel

Standards PROFIBUS

DP-V0, DP-V1

Débit en bauds PROFIBUS

3 à 12 Mbits/s

à 100 m (de longueur de câble)

1,5 Kbits/s

à 200 m (de longueur de câble)

500 Kbits/s

à 400 m (de longueur de câble)

187,5 Kbits/s

à 1000 m (de longueur de câble)

9,6 à 93,75 Kbits/s

à 1200 m (de longueur de câble)

Physiques

EIA-485

Isolation entre PROFIBUS DP et l'électronique interne

1,0 kV

Câble

Impédance

135 à 165 Ohms à 20 MHz

Capacitance

< 30 pF par mètre

Section

> 0,34 mm2, soit AWG22

Type de câble

Paire 1 x 2, 2 x 2 ou 1 x 4

Résistance de boucle

< 110 Ohms à 1 km

Perte de signal

< 9 dB sur le segment du bus

Blindage

En cuivre

NOTE : ne connectez pas plus de 32 stations par segment sans répéteur ou plus de 127 stations avec un répéteur.