La version V1.1 d'EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M238, M258, LMC058 et LMC078.

Description générale

Introduction

La gamme des modules électroniques analogiques regroupe :

• les modules électroniques d'entrées analogiques,

• les modules électroniques d'entrées de température analogiques,

• les modules électroniques de sorties analogiques.

Les modules électroniques d'E/S analogiques TM5 doivent être associés à une embase de bus et un bornier. Chacune des voies d'un module électronique analogique possède un voyant d'état.

Caractéristiques des modules électroniques d'entrées analogiques

Les modules électroniques d'entrées analogiques convertissent les valeurs mesurées (tensions, intensités) en valeurs numériques, qui peuvent être traitées par le contrôleur.

Chacune des voies d'un module électronique est capable de convertir des signaux d'intensité ou de tension. Il existe une broche de connexion au bornier pour chaque type de signal. Dans la mesure où l'intensité et la tension nécessitent des valeurs de réglage différentes, il est également nécessaire de configurer le type désiré de signal d'entrée :

oSignal de tension allant de -10 V CC à +10 V CC (par défaut).

oSignal d'intensité allant de 0 à 20 mA.

oSignal d'intensité allant de 4 à 20 mA.

Le tableau suivant présente les caractéristiques des modules électroniques d'entrées analogiques :

Référence

Nombre de voies

Résolution du convertisseur numérique

Tension/Intensité

TM5SAI2L

2

12 bits + signe

12 bits

-10 à +10 V CC

0 à 20 mA / 4 à 20 mA

TM5SAI4L

4

12 bits + signe

12 bits

-10 à +10 V CC

0 à 20 mA / 4 à 20 mA

TM5SAI2H

2

15 bits + signe

15 bits

-10 à +10 V CC

0 à 20 mA

TM5SAI4H

4

15 bits + signe

15 bits

-10 à +10 V CC

0 à 20 mA

Caractéristiques des modules électroniques d'entrées de température analogiques

Les valeurs de mesure de température sont converties en valeurs numériques pouvant être traitées par le contrôleur à l'aide des modules électroniques de température. Pour les mesures de température, le module électronique de température renvoie la valeur mesurée par pas de 0,1 °C.

La valeur de pas de 0,1 °C (0,18 °F) est prise en charge en standard par tous les modules électroniques de température.

Le tableau suivant présente les caractéristiques des modules électroniques d'entrées de température analogiques :

Référence

Nombre de voies

Résolution du convertisseur numérique

Type de sonde

TM5SAI2PH

2

16 bits

PT100/1000

TM5SAI4PH

4

16 bits

PT100/1000

TM5SAI2TH

2

16 bits

Thermocouple J, K, N, S, B, R et 1 µV/bit, 2 µV/bit

TM5SAI6TH

6

16 bits

Thermocouple J, K, N, S, B, R et 1 µV/bit, 2 µV/bit

Fonctionnalités du module électronique d'extensomètre à entrées analogiques

Le TM5SEAISG est un module analogique qui permet de convertir une mesure d'extensomètre en pont intégral à 4 ou 6 fils en une valeur numérique.

Le tableau suivant décrit les caractéristiques de l'extensomètre électronique à entrées analogiques :

Référence

Nombre de voies

Résolution du convertisseur numérique

Type de capteur

TM5SEAISG

1

24 bits

Extensomètre en pont intégral

Caractéristiques des modules électroniques de sorties analogiques

Les modules électroniques de sorties analogiques convertissent les valeurs numériques internes de l'automate en tensions ou en intensités.

Le tableau suivant présente les caractéristiques des modules électroniques de sorties analogiques :

Référence

Nombre de voies

Résolution du convertisseur numérique

Tension/Intensité

TM5SAO2L

2

12 bits + signe

12 bits

-10 à +10 V CC

0 à 20 mA

TM5SAO4L

4

12 bits + signe

12 bits

-10 à +10 V CC

0 à 20 mA

TM5SAO2H

2

15 bits + signe

15 bits

-10 à +10 V CC

0 à 20 mA

TM5SAO4H

4

15 bits + signe

15 bits

-10 à +10 V CC

0 à 20 mA