Description générale du TM5C24D12R
La figure ci-dessous présente les modules électroniques du TM5C24D12R :
N° |
Désignation |
Référence |
---|---|---|
1 |
Module électronique d'entrée / 12 entrées numériques |
|
2 |
Module électronique de sortie à relais / 6 sorties à relais |
|
3 |
Module factice |
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques générales du module TM5C24D12R :
Caractéristiques générales |
||
---|---|---|
Module électronique d'entrée |
Tension d'alimentation nominale Source d'alimentation |
24 V CC Raccordée au segment d'alimentation des E/S 24 V CC |
Plage d'alimentation |
20,4 à 28,8 V CC |
|
Module électronique de sortie à relais |
Tension d'alimentation nominale Source d'alimentation |
30 V CC/230 V CA Connectée à une alimentation CA et CC externe |
Plage d'alimentation |
24 à 36 V CC 184 à 276 V CA |
|
Module électronique général |
Appel de courant du segment d'alimentation des E/S 24 V CC |
165 mA |
Courant maxi consommé par les charges sur le segment d'alimentation d'E/S 24 V CC (alimentation externe) |
– |
|
Courant maxi pour l'alimentation des capteurs |
– |
|
Courant maxi pour l'alimentation des actionneurs |
– |
|
Consommation bus TM5 5 V CC |
68 mA |
|
Dissipation de puissance |
4,3 W max. |
|
Poids |
260 g (9.17 oz) |
|
Code d'identification pour la mise à jour du micrologiciel |
45 271 déc |