Octet Tx 1 – Octet Tx 15

Généralités

Ces registres, communément appelés le bloc Output MTU, servent à transférer des données au module.

Octet de contrôle dans la direction d'envoi

Cet octet contient les informations nécessaires pour réassembler la trame envoyée à partir des blocs Output MTU individuels. Il est envoyé au module supérieur.

Bit

Description

0 à 5

0 à 63 = longueur de segment

6

0 = l'octet de contrôle pour le segment suivant est dans une nouvelle MTU (Octet Tx 1)

1 = l'octet de contrôle pour le segment suivant suit directement la fin du segment

7

0 = la trame n'est pas complète

1 = la trame est complète

Longueur de segment

Indique la longueur du segment à envoyer. Seulement six bits sont disponibles dans l'octet de contrôle. C'est pourquoi la longueur de segment maximale est de 63. Si la trame à envoyer est plus longue que la longueur de segment maximale, elle doit être divisée en plusieurs segments associés à des octets de contrôle. La fin de la trame est indiquée au module en définissant le bit 7 dans le dernier segment.

Position de l'octet de contrôle

Indique la position de l'octet de contrôle dans le segment suivant.

Consultez également la rubrique Segments multiples / Taille de segment.

Identificateur de fin de trame

Dans le dernier segment, ce bit est défini comme identificateur de fin de trame. La trame complète est alors libérée pour envoi.