Le module Ethernet TMSES4 fournit une interface Ethernet supplémentaire au contrôleur. Un seul module TMSES4 peut être configuré dans le système.
Le tableau suivant décrit les principales caractéristiques du module de communication Ethernet TMSES4 :
Caractéristiques principales |
|
---|---|
Norme respectée |
|
Type de connecteur |
4 connecteurs RJ45 pour la communication Ethernet |
Vitesse de transfert |
1 Gbit/s maximum |
La figure suivante montre le raccordement d'un contrôleur à un réseau Ethernet :
La figure suivante représente les principaux éléments du module TMSES4 :
Libellé |
Description |
---|---|
1 |
Voyants d'état |
2 |
Système de verrouillage |
3 |
Connecteur de bus du TMS |
4 |
4 ports Ethernet |
5 |
Système de verrouillage encliquetable pour rail oméga (DIN) de 35 mm (1,38 in.) |
6 |
La figure suivante montre les voyants d'état du TMSES4 :
Le tableau suivant décrit les voyants d'état du TMSES4 :
LED |
Couleur |
Etat |
Description |
---|---|---|---|
PWR |
Vert |
Allumé |
Le module est alimenté. |
Eteint |
Le module n'est pas alimenté. |
||
MOD STS |
Vert |
Allumé |
Le module fonctionne. |
Rouge |
Allumé |
Le module ne fonctionne pas. |
|
Clignotant |
Une erreur de connexion a été détectée. |
||
ETH |
Vert |
Allumé |
Le module fonctionne et un port est connecté. |
Clignotant |
Si le voyant clignote : o3 fois : aucun port n'est connecté. o4 fois : l'adresse IP existe en double. o5 fois : le module attend de recevoir une adresse IP. o6 fois : l'adresse IP par défaut est appliquée. |
||
Eteint |
Le module est en cours d'initialisation. |
Voyants d'état des connecteurs RJ45
La figure suivante montre les voyants d'état des connecteurs RJ45 :
Ce tableau décrit le voyant d'état des connecteurs RJ45 :
Libellé |
Description |
LED |
||
---|---|---|---|---|
Couleur |
Etat |
Description |
||
1 |
Activité Ethernet |
Vert |
Eteint |
Aucune activité |
Allumé |
Emission ou réception de données |
|||
2 |
Liaison Ethernet |
Vert/jaune |
Eteint |
Aucune liaison |
Jaune |
Liaison à 10 ou 100 Mbit/s |
|||
Vert |
Liaison à 1 Gbit/s |