Funzioni dei messaggi espliciti EtherNet/IP

 

Contenuto di questa sezione

Questa sezione contiene le seguenti sottosezioni:

oGet_Attribute_All: ottenere tutti gli attributi di un oggetto

oSet_Attribute_All: impostare tutti gli attributi di una istanza o classe

oGet_Attribute_Single: ottenere un attributo di un oggetto

oSet_Attribute_Single: impostare un attributo di un oggetto

oEIPStartConnection: avviare una connessione

oEIPStartAllConnection: avviare tutte le connessioni

oEIPStopConnection: arrestare una connessione

oEIPStopAllConnections: arrestare tutte le connessioni

oEIPGetHealthBit: ottenere il valore del bit di stato di funzionamento

oCome trovare informazioni sugli oggetti nella documentazione del dispositivo.