Valutazione del carico di Gestore di protocollo
Se il carico su gestore protocollo supera il 100%, gli scambi dati ciclici potrebbero non essere elaborati con la velocità configurata.
La scheda Risorse Ethernet consente di stimare il carico su gestore protocollo.
Verificare tale carico prima di utilizzare la macchina.
Per gestire il carico, è possibile manipolare uno o più dei seguenti fattori di carico:
oNumero di slave
oCon EtherNet/IP:
oNumero di connessioni (su EtherNet/IP Scanner)
oRPI delle connessioni
Questa equazione permette di stimare il carico su gestore protocollo se gestisce almeno un dispositivo Ethernet/IP:
Questa equazione permette di stimare il carico su gestore protocollo di TM262L10MESE8T e TM262M15MESS8T se gestisce EtherNet/IP o Modbus TCP IOScanner dispositivi:
Questa equazione permette di stimare il carico su gestore protocollo di TM262L20MESE8T, TM262M25MESS8T e TM262M35MESS8T se gestisce dispositivi EtherNet/IP o Modbus TCP IOScanner:
NOTA: Se si sfrutta la comunicazione Sercos, le risorse non vengono calcolate.
La stima del carico non considera gli aumenti di carico derivanti da scambi dati all'esterno del processo come:
oRichieste da DTM, server Web e Modbus TCP.
oComunicazioni del bus di campo (DTM, comunicazioni del server Web quando il PC si trova sul bus di campo).
oComunicazioni TCP UDP generate dalla libreria TcpUdpCommunications.
In EcoStruxure Machine Expert, è disponibile un calcolo del carico automatico:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Nella Struttura dispositivi, fare doppio clic sul nodo gestore protocollo. |
2 |
Se si utilizza un controller M262, selezionare Servizi Ethernet > Risorse Ethernet. |
3 |
Fare clic su Calcola. |
Questa figura mostra la scheda Risorse Ethernet: