Sintomo |
Causa possibile |
Risoluzione |
---|---|---|
Il gestore Ethernet o EthernetIP Scanner si presenta con un triangolo rosso nella Struttura dispositivi. |
La configurazione non è compatibile con la versione del controller. |
oCompila > Pulisci tutto oCompila > Rebuild all oAssicurarsi che nel controller sia presente la versione più recente del firmware. |
Un dispositivo si presenta con un triangolo rosso nella struttura Dispositivi. |
Il controller non è in grado di comunicare con il dispositivo. |
oVerificare alimentazione e cablaggio del dispositivo. oVerificare l'indirizzo IP del dispositivo (tramite il servizio Remote ping sull'indirizzo IP del dispositivo). oVerificare se il dispositivo supporta la richiesta di lettura/scrittura. oVerificare se i registri a cui si è avuto accesso sono rilevanti per questo dispositivo. oVerificare se i registri a cui si è avuto accesso non siano protetti da scrittura. oVerificare che il servizio FDR (Fast Device Replacement) sia configurato correttamente nel dispositivo. oVerificare che il parametro Indirizzo IP master sia configurato correttamente nel dispositivo. oVerificare che il parametro Codifica elettronica sia configurato correttamente nel dispositivo. |
Un dispositivo/canale è temporaneamente presentato in rosso. |
Il cablaggio è instabile. |
Verificare il cablaggio. |
La configurazione richiede regolazione. |
oAumentare il valore di timeout di stato. oAumentare il valore di frequenza di ripetizione. |
|
Il carico è eccessivo per il gestore protocollo. |
||
Alcuni stati del dispositivo non sono presentati nell'applicazione. |
Per il dispositivo di destinazione EtherNet/IP: I valori RPI sono troppo lenti (i valori sono troppo alti). |
Ridurre i valori RPI per le connessioni associate a questo dispositivo. |
Alcuni stati del dispositivo non sono presentati nell'applicazione. |
Il task ciclo bus non è sufficientemente veloce. |
oAssociare lo scanner a un task diverso (EtherNet/IP Scanner). oDiminuire il valore del ciclo del task associato. |