Questa tabella indica i controller che supportano Industrial Ethernet:
Parametro |
TM251MESE, TM241CE24•, TM241CE40•, TM241CEC24• |
|
---|---|---|
Ethernet industriale |
Topologia |
Collegamento a margherita e a stella tramite switch |
Larghezza di banda |
10/100 Mbit/s |
|
EtherNet/IP Scanner |
Performance |
Fino a 16 dispositivi di destinazione EtherNet/IP gestiti dal controller, monitorati ogni 10 ms. |
Numero di connessioni |
0…16 |
|
Numero di parole di ingresso |
0…1024 |
|
Numero di parole di uscita |
0…1024 |
|
Comunicazioni I/O |
Servizio EtherNet/IP Scanner Blocco funzione per la configurazione e il trasferimento dati |
|
Modbus TCP IOScanner |
Performance |
Fino a 64 dispositivi slave Modbus TCP gestiti dal controller, monitorati con uno slot temporale di 35 ms. |
Numero di canali |
0…64 |
|
Numero di parole di ingresso |
0…2048 |
|
Numero di parole di uscita |
0…2048 |
|
Comunicazioni I/O |
Servizio Modbus TCP IOScanner Blocco funzione per il trasferimento dati |
|
Master/slave |
||
Altri servizi |
Gestione FDT/DTM/EDS |
|
FDR (Sostituzione rapida dispositivi) |
||
Server DHCP |
||
Gestione della sicurezza (vedere Parametri di sicurezza nella Guida alla programmazione del controller). |
||
Server Modbus TCP |
||
client Modbus TCP |
||
Adattatore EtherNet/IP (controller come destinazione su EtherNet/IP) |
||
EtherNet/IP Originator |
||
Server Modbus TCP (controller come slave su Modbus TCP) |
||
Server Web |
||
Server FTP (protocolli FTP e TFTP) |
||
SNMP |
||
IEC VAR ACCESS |
||
Funzionalità aggiuntive |
Possibilità di utilizzare congiuntamente fino a 16 dispositivi EtherNet/IP e Modbus TCP. È possibile accedere direttamente ai dispositivi a fini di configurazione, monitoraggio e gestione. Trasparenza di rete tra rete di controllo e rete di dispositivi (il controller può essere utilizzato come gateway). NOTA: Il fatto di utilizzare il controller come gateway può pregiudicare le prestazioni del controller. |
NOTA: Le limitazioni di parole di uscita/ingresso dello scanner hanno un impatto sul numero di dispositivi della rete dei dispositivi. Ad esempio, con un TM251MESE è possibile collegare solo fino a 4 dispositivi OsiSense XUW. Vedere gestore protocollo Verifica del carico per EtherNet/IP o Modbus TCP.
Parametro |
TM262L•/TM262M• |
|
---|---|---|
Industriale Ethernet |
Topologia |
Collegamento a margherita e a stella tramite switch |
Larghezza di banda |
10/100 Mbit/s per la porta Ethernet 1 10/100/1000 Mbit/s per la porta Ethernet 2 |
|
EtherNet/IP Scanner |
Performance |
Fino a 64 dispositivi di destinazione EtherNet/IP gestiti dal controller, monitorati ogni 20 ms. |
Numero di connessioni |
TM262L10, TM262M15: 0...64, 96 slave max. TM262L20, TM262M25,TM262M35: 0...64. |
|
Numero di parole di ingresso |
0...15360 |
|
Numero di parole di uscita |
0...15360 |
|
Comunicazioni I/O |
Servizio EtherNet/IP Scanner Blocco funzionale per configurazione e trasferimento dati |
|
Origine/Destinazione |
||
Sercos Master |
Performance |
TM262M15: 0...4 assi con 12 dispositivi Sercos III TM262M25: 0...8 assi con 16 dispositivi Sercos III TM262M35: 0...16 assi con 24 dispositivi Sercos III I dispositivi Sercos III sono monitorati ogni 4 ms. |
Modbus TCP IO Scanner |
Performance |
Fino a 64 dispositivi slave Modbus TCP gestiti dal controller, monitorati con uno slot temporale di 10 ms. |
Numero di connessioni |
TM262L10, TM262M15: 0...64, 96 slave max. TM262L20, TM262M25, TM262M35: 0...64. |
|
Numero di parole di ingresso |
0…8000 |
|
Numero di parole di uscita |
0...8000 |
|
Comunicazioni I/O |
Servizio Modbus TCP IOScanner Blocco funzione per trasferimento dati |
|
Master/slave |
||
Altri servizi |
Gestione FDT/DTM |
|
FDR (Sostituzione rapida dispositivi) |
||
Server DHCP |
||
Gestione della sicurezza (consultare Parametri di sicurezza e Configurazione firewall) |
||
Server Modbus TCP |
||
Modbus client TCP |
||
Adattatore EtherNet/IP (controller come destinazione su EtherNet/IP) |
||
EtherNet/IPOrigine |
||
Server Modbus TCP (controller come slave su Modbus TCP) |
||
Server Web |
||
Server FTP (protocolli FTP e TFTP) |
||
SNMP |
||
IEC VAR ACCESS |
||
Topologia ad anello |
||
Funzionalità aggiuntive |
Possibilità di mischiare dispositivi EtherNet/IP e Modbus TCP: oTM262L10, TM262M15: 96 dispositivi oTM262L20, TM262M25, TM262M35: 128 dispositivi. È possibile accedere direttamente ai dispositivi a fini di configurazione, monitoraggio e gestione. Trasparenza di rete tra rete di controllo e rete di dispositivi (il controller può essere utilizzato come gateway). NOTA: Il fatto di utilizzare il controller come gateway può pregiudicare le prestazioni del controller. |
Per configurare la porta Indutrial Ethernet:
1.Fare doppio clic sul seguente nodo nella struttura Dispositivi:
oTM241CE24•/TM241CE40•: MyController > Ethernet_1
oM251 Logic Controller: MyController > Ethernet_2
oTM262L•: MyController > Ethernet_1 o Ethernet_2
oTM262M•: MyController > Ethernet_1 o Ethernet_2
2.Configurare le impostazioni di rete.
Il controller utilizza un gestore protocollo per gestire la rete di dispositivi:
Controller/Gestori protocollo |
Gestore Industrial Ethernet |
Ethernet/IP Scanner |
IO Scanner Modbus TCP |
Master Sercos |
---|---|---|---|---|
M241 |
✓ |
– |
– |
– |
M251 |
✓ |
– |
– |
– |
M262 |
– |
✓ |
✓ |
✓(1) |
(1) Con Ethernet_1 su TM262M• |