Configurazione del dispositivo di rete

 

Configurazione del dispositivo di rete

Panoramica

Dopo aver definito i dispositivi di rete nella rete dei dispositivi, è possibile configurarli con:

oDTM

oEditor specifici

oTool di terze parti

 

Descrizione

Vantaggi

DTM

Può gestire configurazioni complesse

Editor specifici

Buona trasparenza

Progettato in modo specifico per EcoStruxure Machine Expert

Tool di terze parti

Strumenti pensati in modo specifico per il dispositivo

Dispositivi con DTM

Alcuni dispositivi hanno un DTM. Consultare i dispositivi supportati.

Il DTM consente di modificare i parametri del dispositivo.

Per configurare un dispositivo con il suo DTM, procedere come descritto di seguito:

Passo

Azione

1

Nella Struttura dispositivi, fare doppio clic sul dispositivo.

 

Fare clic su Avvia offline.

2

Selezionare la scheda Configurazione .

3

Fare clic su OK.

Risultato: il contenuto della scheda viene aggiornato dal DTM.

4

Modificare la configurazione del dispositivo.

Per ulteriori informazioni, consultare Device Type Manager (DTM) - Guida utente.

NOTA: L'uso di un DTM può richiedere una configurazione particolare per instradamento e inoltro IP sul controller.

Dispositivi con plugin

In base al plugin, potrebbero non essere disponibili parametri utente. In questo caso, sarà il plugin a gestire la configurazione del dispositivo.

Esempio: Advantys OTB1EODM9LP

Il OTB1EODM9LP Advantys è supportato in EcoStruxure Machine Expert da una libreria. Un blocco funzione è un blocco che consente di inviare la configurazione al dispositivo. Per maggiori dettagli, consultare Distributed Modbus TCP Logic Controller M251 - System User Guide

Per configurare un OTB1EODM9LP, procedere nel seguente modo:

Passo

Azione

1

Nella Struttura dispositivi, fare doppio clic sul nodo OTB1EODM9LP.

2

Configurazione degli I/O del dispositivo Advantys OTB nella scheda OTB I/O Configuration.

3

Aggiungere e configurare i moduli di espansione TM2 associati all'OTB.

4

Interrompere la comunicazione tramite la funzione IOS_STOP.

5

Chiamare un blocco funzione CONFIGURE_OTB per aggiornare la configurazione di Advantys OTB con i dati creati ai passi precedenti.

6

Riavviare la comunicazione tramite la funzione IOS_START.

NOTA: Le funzioni avanzate dell'Advantys OTB come i contatori, i contatori veloci e i generatori di impulso, non possono essere utilizzate direttamente nello scanner Industrial Ethernet.

Editor specifici

Gli editor specifici permettono di configurare i moduli di espansione TM2 e TM3 su un accoppiatore di bus TM3 Ethernet. La configurazione viene applicata automaticamente ai moduli dopo il download.

Tool di terze parti

Alcuni dispositivi sono configurati all'esterno di EcoStruxure Machine Expert (software specifico, tastierino, server Web, ecc.).

Per maggiori dettagli, consultare la documentazione del dispositivo.

Parametro indirizzo IP master

Alcuni dispositivi hanno un parametro Indirizzo IP master affinché un solo controller master dichiarato possa accedere al dispositivo.

Se il dispositivo...

Allora...

è configurato per utilizzare il gestore protocollo

configurare il parametro Indirizzo IP master all'interno del dispositivo, vedere di seguito.

non è configurato per utilizzare il gestore protocollo

utilizzare 0.0.0.0 per il parametro Indirizzo IP master nel dispositivo.

Il parametro Indirizzo IP master del dispositivo deve essere impostato sull'indirizzo IP del controller che supporta il gestore protocollo.

Per configurare questo parametro nel dispositivo, consultare la documentazione del dispositivo.