Questa tabella presenta i metodi di indirizzamento IP:
Metodo |
Descrizione |
Dettagli |
---|---|---|
DHCP |
Il server DHCP utilizza il nome dispositivo DHCP del dispositivo per inviare il proprio indirizzo IP: Il nome dispositivo DHCP è usato anche dal servizio FDR. |
I nuovi dispositivi usano il metodo di indirizzamento DHCP per impostazione predefinita. Utilizzando DHCP, il servizio FDR è disponibile. Per sostituire un dispositivo: oInstallare il nuovo dispositivo oDefinire il nome dispositivo DHCP nel dispositivo oAccendere il dispositivo ed eseguire l'applicazione. All'accensione, il nuovo dispositivo viene riconosciuto e il controller carica la configurazione memorizzata in precedenza nel nuovo dispositivo. |
BOOTP |
Il server BOOTP utilizza l'indirizzo MAC del dispositivo per inviare il proprio indirizzo IP: |
Per sostituire un dispositivo: oInstallare il nuovo dispositivo oIn EcoStruxure Machine Expert inserire l'indirizzo MAC del nuovo dispositivo oGenerare l'applicazione e caricarla nel controller. oConfigurare i parametri nel dispositivo. oAccendere il dispositivo ed eseguire l'applicazione. |
Fisso |
L'indirizzo IP è fisso nell'applicazione. |
Per sostituire un dispositivo: oInstallare il nuovo dispositivo oConfigurare nel dispositivo le impostazioni di rete: indirizzo IP, maschera di sottorete e indirizzo gateway. oConfigurare i parametri nel dispositivo direttamente o utilizzando EcoStruxure Machine Expert. oAccendere il dispositivo ed eseguire l'applicazione. |
Quando si usa il metodo di indirizzamento DHCP, il server DHCP assegna gli indirizzi IP ai dispositivi su richiesta.
Per attivare il server DHCP, procedere come descritto di seguito:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Nella Struttura dispositivi, fare doppio clic sul nodo della porta Industrial Ethernet. |
2 |
Selezionare la casella di controllo Server DHCP attivo. Se attivo, i dispositivi aggiunti al bus di campo possono essere configurati per essere identificati per nome di dispositivo DHCP anziché per indirizzo MAC o indirizzo IP fisso. |