Diagnostica: Server Web

Panoramica

Il server Web del controller ha una scheda di diagnostica

in cui è possibile accedere alle pagine di diagnostica Industrial Ethernet:

oPagina di diagnostica Ethernet

oPagina di diagnostica Modbus TCP

Pagina Ethernet

Fare clic su Ethernet per visualizzare le informazioni Ethernet del controller e testare la comunicazione con un indirizzo IP specifico:

G-SE-0035532.3.gif-high.gif

 

 

Questa tabella presenta il risultato del test di ping nella pagina Ethernet:

Icona

Significato

G-SE-0035535.1.gif-high.gif

 

Il test della comunicazione è positivo.

G-SE-0035534.1.gif-high.gif

 

Il controller non è in grado di comunicare con l'indirizzo IP definito.

Pagina di stato Modbus TCP

Fare clic su Stato scanner per visualizzare lo stato Modbus TCP IOScanner (IDLE, STOPPED, OPERATIONAL) e il bit di stato di un massimo di 64 dispositivi slave Modbus TCP:

G-SE-0035533.2.gif-high.gif

 

 

0…63 corrisponde all'ID del canale.

Questa tabella presenta lo stato di ogni canale presentato nella pagina Stato scanner:

Icona

Valore bit di stato

Significato

Stato scanner

G-SE-0035539.1.gif-high.gif 

1

Richiesta e risposta sono puntuali.

OPERATIVO

G-SE-0035538.1.gif-high.gif 

0

È stato rilevato un errore, le comunicazioni vengono chiuse.

OPERATIVO

G-SE-0035540.1.gif-high.gif 

Questo ID non corrisponde a un canale configurato.

OPERATIVO

G-SE-0035541.1.gif-high.gif 

0

Le comunicazioni sono chiuse.

STOPPED

NOTA: Fare clic su un'icona per aprire il server Web del dispositivo (se esistente). Per accedere a questo server Web, il computer deve essere in grado di comunicare con il dispositivo. Per ulteriori informazioni, consultare Instradamento del PC.

Se lo stato Modbus TCP IOScanner è IDLE, non è visualizzata alcuna icona; viene visualizzato No scanned device reported (Nessun dispositivo scansionato rilevato).