Modalità operative di Gestore di protocollo
Stati di Gestore di protocollo
Per gestire le modalità operative dei dispositivi, ilgestore protocollo è formato da Modbus TCP IOScanner.
Lo stato del gestore protocollo definisce il comportamento dei diversi dispositivi nella rete di dispositivi. Per ciascuno stato, le informazioni di monitoraggio (bit di stato, gli stati di comunicazione, e così via) sono specifiche.
Gli stati dello scanner dipendono dallo stato del controller:
Stato del controller |
Stato Modbus TCP IOScanner |
---|---|
EMPTY |
IDLE |
CONFIGURED |
STOPPED |
STOPPED |
STOPPED |
HALT |
STOPPED |
RUNNING |
OPERATIONAL |
RUNNING with breakpoint |
OPERATIONAL con un comportamento specifico |
Le connessioni TCP/IP sono chiuse.
Gli stati del dispositivo sono gestiti in base alla modalità di funzionamento specifica.
Il Modbus TCP IOScanner non è stato creato (stato IDLE).
Per questo motivo, i biti di stato e le immagini di I/O non sono disponibili.
Le connessioni TCP/IP sono chiuse.
I controller entrano in stato CONFIGURED dopo:
oIl caricamento di un'applicazione.
oUn comando di reset (a freddo/caldo) inviato da EcoStruxure Machine Expert.
Il Modbus TCP IOScanner è in stato STOPPED, tutti i canali con i dispositivi slave Modbus TCP sono chiusi in modalità half-sided.
La Modbus TCP IOScanner è in stato STOPPED. Tutti i canali con i dispositivi slave Modbus TCP sono chiusi in modalità half-sided.
I dispositivi slave sono gestiti in base alla loro singola modalità di funzionamento.
Questa tabella presenta le variabili di EcoStruxure Machine Expert per Modbus TCP IOScanner:
Variabile |
Valore |
Commenti |
---|---|---|
Valore bit di stato |
0 |
- |
Immagine ingresso |
0 o l'ultimo valore letto |
I valori di ingresso dipendono dal parametro Gestione errore. I valori di ingresso sono quelli in cui il controller è entrato in stato STOPPED e quindi non possono riflettere lo stato effettivo successivo dell'ingresso. |
Immagine uscita |
0 o l'ultimo valore scritto |
I valori dell'uscita dipendono dal parametro Comportamento delle uscite durante l'arresto. I valori delle uscite potrebbero non riflettere lo stato effettivo dell'uscita in seguito. |
|
I VALORI DI USCITA IN MEMORIA POSSONO ESSERE DIVERSI DAL RISPETTIVO STATO FISICO |
Non fare affidamento ai valori di memoria per lo stato delle uscite fisiche quando il controller non è nello stato RUNNING. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Per Modbus TCP IOScanner, lo stesso comportamento dello stato STOPPED del controller.
|
I VALORI DI USCITA IN MEMORIA POSSONO ESSERE DIVERSI DAL RISPETTIVO STATO FISICO |
Non fare affidamento ai valori di memoria per lo stato delle uscite fisiche quando il controller non è nello stato RUNNING. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Le connessioni TCP/IP sono aperte.
I dispositivi slave sono gestiti dal controller.
Questa tabella presenta le variabili EcoStruxure Machine Expert:
Variabile |
Valore |
Commenti |
---|---|---|
Valore bit di stato |
0 - 1 |
0: nessuna risposta dal dispositivo prima della scadenza del timeout. 1: vengono inviate le richieste e viene data risposta prima della scadenza del timeout. |
Immagine ingresso |
Ultimo valore letto |
I valori vengono aggiornati in modo sincrono con il task che aziona gli scanner. |
Immagine uscita |
Ultimo valore scritto |
I valori sono gestiti dall'applicazione. |
Controller RUNNING con stato Punto di interruzione
Le connessioni TCP/IP sono aperte.
I dispositivi slave sono gestiti dal controller.
|
I VALORI DI USCITA IN MEMORIA POSSONO ESSERE DIVERSI DAL RISPETTIVO STATO FISICO |
Non fare affidamento ai valori di memoria per lo stato delle uscite fisiche quando il controller non è nello stato RUNNING. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |