Impostazione delle uscite segnale mediante parametri
Le uscite segnale digitali possono essere impostate a piacere tramite il bus di campo.
Per poter impostare le uscite di segnale digitale mediante il parametro, la funzione di uscita segnale "Freely Available" deve essere prima configurata, vedere il capitolo Parametrizzazione delle funzioni di uscita segnale.
Se una o più di queste uscite non è impostata come "Freely Available", la scrittura su tali uscite viene ignorata.
Le uscite segnale digitali possono essere impostate con il parametro IO_DQ_set.
Nome parametro Menu HMI Nome HMI |
Descrizione |
Unità Valore minimo Impostazioni di fabbrica Valore massimo |
Tipo di dati R/W Persistente Expert |
Indirizzo parametro con bus di campo |
---|---|---|---|---|
Impostazione diretta di uscite digitali. Le uscite digitali possono essere impostate direttamente, quando la funzione di uscita segnale è stata impostata su “Freely Available”.
Assegnazione dei bit: Bit 0: DQ0 Bit 1: DQ1 Bit 2: DQ2 Tipo: decimale senza segno - 2 byte Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4 |
- - - - |
UINT16 R/W - - |
Modbus 2082 IDN P-0-3008.0.17 |